text.skipToContent text.skipToNavigation
变截面流量计

世伟洛克®变截面流量计

使用世伟洛克变截面流量计测量气体和流体流量可实现一致的精度。可从玻璃管或金属管选购件中进行选择,以满足您的特定应用需求。

索取更多信息

世伟洛克®变截面流量计使用锥形管和浮子来测量液体和气体的流速。当流体流量增加时,浮子上升,当流量减少时,重力将其下拉。这些流量计易于安装和读数,设计上没有易损件,尽可能地减少了维护需求。10 比 1 的调节比—使最低测量值仅为满量程读数的十分之一—提供了测量精度。这些流量计有美制和公制两种刻度,适用于各种应用和位置。

所有世伟洛克变截面流量计都在工厂内按照指定的介质、流量范围和精度等级进行了校准,气体型使用清洁干燥的空气,液体型则使用水。它们还可根据用户的具体应用进行校准。

M 系列变截面流量计(M1、M2、M4 和 M4H 型)

世伟洛克® M 系列流量计采用金属测量管,适用于高温或高压的挑战性条件。由于不可能使用金属测量管直接读数,这些型号配有机械或电子显示屏,以确保监测的清晰准确。

M1、M2、M4 和 M4H 型号规格

流量测量范围 空气:0.18 到 1.8 至 670 到 6700 std ft³/h;5.0 到 50 至 18 000 到 180 000 std L/h
水:0.08 到 0.8 至 270 到 2700 U.S. gal/h;0.3 到 3.0 至 1000 到 10 000 L/h
温度范围 工艺:M1、M2:–40 至 302°F(–40 至 150°C)
M4、M4H:–40 至 572°F(–40 至 300°C)

环境:M1、M2:–4 至 158°F(–20 至 70°C)
M4、M4H:–40 至 248°F(–40 至 120°C)
最大进气口压力 最高 2888 psig (199 bar)
工艺连接 1/4 至 1 1/4 in. NPT 接头;
1/2 至 1 in. ASME 法兰转换接头
精度等级 1.6、2.5、4.0

G 系列变截面流量计(G1、G2、G3、G4、GM 和 GP 型)

世伟洛克® G 系列型号使用玻璃测量管,可以目视观察工艺流体并直接读取流量。

G1、G2、G3、G4、GM 和 GP 型号规格

流量测量范围 空气:0.018 到 0.18 至 18 到 180 std ft³/h;0.5 到 5.0 至 500 到 5000 std L/h
水:0.065 到 0.65 至 4.2 到 42 U.S. gal/h;0.04 到 0.4 至 16 到 160 L/h
温度范围 工艺:23 至 212°F(–5 至 100°C)
环境:–4 至 212°F(–20 至 100°C)
最大进气口压力 最高 145 psig (10 bar)
工艺连接 1/4 in. NPT 接头;G 1/8 (ISO 228);G 1/4 (ISO 228)
精度等级 1.0、2.5、4.0

是否需要流量计选型方面的帮助?

联系当地专家

变截面流量计目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克预设计子系统

小足迹,大影响:如何检测和防止压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

机械密封支持系统解决方案聚焦
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

请稍候几分钟,不要关闭此页面