スウェージロックのチューブ・ベンダー
Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて正確かつ効率的にチューブを曲げることができます。一貫した高品質の曲げ加工が実現するため、取り付けに要する時間および労力を削減することが可能です。チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。
すべてのチューブ・ベンダーを見る正確かつ適切にチューブを曲げることが、機能性の高いシステム設計を現実化する鍵を握っています。Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。スウェージロックは、多種多様なニーズにお応えするべく、さまざまなチューブ・ベンダーを取り揃えています:
- 電動式チューブ・ベンダー:チューブを自動で曲げます(使用可能なチューブ外径サイズ:1~2 インチ、25~50 mm)
- ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー:軽量なアルミニウム製です(使用可能なチューブ外径サイズ:1/4~1 1/4 インチ、6~30 mm)
- ハンド・チューブ・ベンダー:ロール型ダイにより、小さい力で曲げることができ、チューブのだ円化も抑えます。持ち運びに便利です(使用可能なチューブ外径サイズ:1/8~1/2 インチ、3~12 mm)
チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。
弯管机类别
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。
ハンド・チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事
流体システムに関する基本セミナー
スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。