text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE 内层软管,光滑内孔,F系列

世伟洛克® PTFE 内层软管,光滑内孔,F 系列

F 系列是一种非金属 PTFE 光滑内孔软管,常用于需要柔韧性、化学相容性和不导电编织层的场合。

索取更多信息

F系列是一种非金属 PTFE 光滑内孔软管,其纤维编织层采用正在申请专利的工艺与内管粘合在一起,以防止扭结。这种软管常用于需要柔韧性、化学相容性和不导电编织层的场合。

F 系列软管的尺寸范围为 1/4 至 3/4 英寸,工作压力为真空至 800 psig (55.1 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充 PTFE 内管。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。

所有世伟洛克 F 系列软管组件均在室温下经过持续 30 秒的水压测试,以实现无法检测到泄漏的要求。该测试在 34.4 bar (500 psig) 的压力下进行,或者当端接的额定压力低于 34.4 bar (500 psig) 时,在 15.5 bar (225 psig) 的压力下进行。

规格

材料 内管:PTFE
加强:纤维编织
端接:316 SS
公称软管尺寸 1/4 至 3/4 in.
工作压力 真空至 800 psig (55.1 bar)
温度范围 –65 至 450°F(–53 至 230°C)
端接 世伟洛克卡套管接头;世伟洛克卡套管转换接头;公称管内螺纹,NPT,带 JIC (AN) 37° 联合接头;公称管外螺纹,NPT,带 JIC (AN) 37° 联合接头;卫生 Kwik-Clamps;卫生 Kwik-Clamp 90 °弯头;卫生 Kwik-Clamp 45° 弯头;卡套管对焊;SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头;内轮槽;外轮槽;卡套管短管,退火内螺纹 VCO®O 型圈面密封接头;内螺纹 VCR®金属垫片面密封接头;TS 系列卫生卡箍;公称管外螺纹,锥形 ISO/BSP (ISO 7);ISO/BSP 平行外螺纹,带 60 °锥形外螺纹 (ISO 228);公称管内螺纹,锥形ISO/BSP (ISO 7);ISO/BSP 平行内螺纹 (ISO 228);可旋转 ISO/BSP 平行内螺纹,带 30°锥形;可旋转 ISO/BSP平行内螺纹,带 60°锥形;JIS(A)/ISO 2852 型卫生接头;ISO-KF 真空法兰;卫生 DIN 11864-3 A 系列,A 型,卡箍套,带凹槽;DIN 11851 内螺纹,带螺母;ASME 150 级搭接法兰;JIS 10K 搭接法兰;DIN PN10 搭接法兰;I-line 外螺纹卫生接头;I-line 内螺纹卫生接头;卫生接头 (DIN 32676);以及卫生接头 (ISO 2852)

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

世伟洛克软管和柔性卡套管
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

请稍候几分钟,不要关闭此页面