快速接头 — PTFE 密封快速接头
可提供以下规格的阀门:
- 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm)
- 0°F (–17°C) 至 350°F (176°C)
- 316 不锈钢、400 合金
- 50 psig (3.4 bar) 至 4500 psig (310 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QTM2-D-8M0K4 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2-D-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM4-D-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8-D-8PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM8-D-16PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2-D-4PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM8-D-810 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8-D-1210 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2-D-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM4-D-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM8-D-12PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM8-D-8PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM4-D-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2-D-6M0 Xylan® 涂层 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2-D-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM8-D-16PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM8-D-12PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8A-B-1610 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8A-B-16PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-4PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8A-B-16PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM4A-B-6PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM8A-B-810 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM4A-B-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - M-QTM2A-B-4PF 400 合金 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM8A-B-1210 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8A-B-12PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM4A-B-4PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-6M0 Xylan® 涂层 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM4A-B-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM8A-B-8PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - SS-QTM4A-B-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QTM8A-B-8PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM2A-B-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QTM8A-B-12PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QTM2-S-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QTM2A-B1-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时