text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima de metal

Manguera con Ánima Metálica Swagelok®

Las mangueras con ánima corrugada y malla exterior metálicas ofrecen flexibilidad para soportar las posibles fluctuaciones de los entornos de alta temperatura, vacío, media presión, corrosión o servicio general, a la vez que limitan los retorcimientos y minimizan la permeabilidad o la absorción.

Vea las Mangueras Metálicas

Las mangueras con ánima metálica Swagelok® ofrecen un rendimiento fiable en aplicaciones con temperaturas extremas, altas presiones y "sin permeación", protegiendo tanto a las personas como a los resultados. Gracias a que las mangueras metálicas Swagelok son hidromoldeadas en lugar de laminadas mecánicamente, tienen mayor flexibilidad, un espesor de pared más consistente y pueden durar mucho más que las mangueras metálicas alternativas en las aplicaciones con flexión dinámica e impulsos de presión.

La manguera metálica con ánima corrugada y malla exterior está construida en acero inoxidable 316L o hastelloy para minimizar la permeación y la absorción. El ánima corrugada aporta flexibilidad, la limitación del efecto de retorcimiento y la soldadura automática de las conexiones permiten un rendimiento consistente y una entrega más rápida a los clientes. Estas mangueras son ideales para aplicaciones en las que la permeación del gas sería cara o peligrosa, como los vehículos de gas natural y los sistemas de distribución de gases especiales. Estas mangueras también se utilizan ampliamente en líneas de refrigeración de fabricación de semiconductores y soportan las aplicaciones criogénicas. También se utilizan con aislamiento en aplicaciones de alta temperatura en muchos sectores industriales.

¿Necesita ayuda para seleccionar la manguera metálica adecuada?

Contacte con los Especialistas Locales

金属软管类别

柔性金属软管,FJ 系列

柔性金属软管,FJ 系列

了解更多关于我们的带编制层不锈钢金属软管的信息,其设计旨在提高软管的压力控制和柔韧性,同时限制扭结。

柔性金属软管,FL 系列

柔性金属软管,FL 系列

探索需要在动态循环应用中发挥强大性能的高柔性全金属软管的各种选购件。

柔性金属软管,FM 系列

柔性金属软管,FM 系列

浏览在高温真空应用和中压腐蚀性环境中使用的具有各种端接选购件的全金属软管。

真空隔热金属软管,FV 系列

真空隔热金属软管,FV 系列

了解世伟洛克的真空绝缘软管和冷却器软管,以实现最佳温度和可靠的性能。

金属软管,AH 系列

金属软管,AH 系列

了解更多关于具有合金 C-276 环形波纹内管的全金属软管选购件的信息,这些软管适用于需要更高抗腐蚀性的应用场合。

高压金属软管,FX 系列

高压金属软管,FX 系列

带 321 不锈钢双层编织外层的世伟洛克®软管通常用于高温真空和高压腐蚀性环境。

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

请稍候几分钟,不要关闭此页面