text.skipToContent text.skipToNavigation
罐封调压阀

世伟洛克®罐封调压阀

专为在独特的应用中保持恒定的惰性气体压力而设计。

获取调压阀选型的帮助

世伟洛克罐封调压阀对于确保在含有危险流体的储罐周围地操作人员和旁观者的安全至关重要。它们能在蒸汽空间中保持一致的惰性气体压力水平,防止危险蒸汽泄漏。

罐封调压阀可降低与压力密封罐相关的安全风险。

  • TBRS 系列调压阀允许气体进入罐体以保持恒压,防止抽气时罐体坍塌
  • TBVS 系列背压调压阀将余压排放到蒸汽回收系统,防止意外排放

这些调压阀可在罐封应用中提供精确的压力控制。其特点包括:设定压力弹簧上的细螺距螺纹可提高可调节性;高灵敏度的隔膜感应机构可实现精确的压力检测;外部反馈回路可提高调压阀的性能。此外,这些调压阀还采用 316L 不锈钢制造反馈管、调压阀本体和提升阀芯套筒等组件,能够经受恶劣环境的考验,确保耐腐蚀性和长期耐用性。

规格

材料 316L 不锈钢结构
端接尺寸 1/2、1 和 2 in.
工作压力 最高 232 psig (16.0 bar)
压力控制范围 0.07 至 0.14 psig(2.0 至 4.0 in. H2O,5 至 10 mbar)到 0.72 至 11.6 psig(20 至 321 in. H2O,50 至 800 mbar)
流量系数 (Cv) 0.20、0.30、1.00
温度 –4 至 212°F(–20 至 100°C)

选择合适的调压阀

罐封调压阀样本

查找有关我们的罐封调压阀的全面详细信息,包括结构材料、配件、压力和额定温度。

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

是否需要帮助来选择合适的调压阀?

使用我们的“调压阀流量曲线生成器”工具评估各种汽化调压阀在不同应用条件下的性能。

寻找合适的调压阀

世伟洛克调压阀资源

调压阀的供压效应
管理调压阀的供压效应 (SPE)

供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

Swagelokレギュレーター RHPSシリーズ
レギュレーターの信頼性を確保するために

過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

ドループを示す流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

请稍候几分钟,不要关闭此页面