中压卡套管接头 — 外螺纹接头 — 直通
目录
中压卡套管接头 — 外螺纹接头 — 直通
世伟洛克 FK 系列中压卡套管接头能够在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合提供无泄漏气体密封和抗振动能力。提供采用 316 不锈钢、超级双相 2507 合金或 625 合金材质的卡套管接头。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
类似产品
零部件号
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-4FK0-1-4 | 查看产品 | |
SS-4FK0-1-4MP | 查看产品 | |
SS-4FK0-1-8 | 查看产品 | |
SS-6FK0-1-4 | 查看产品 | |
SS-6FK0-1-6 | 查看产品 | |
SS-6FK0-1-8 | 查看产品 | |
SS-6FK0-7-4 | 查看产品 | |
SS-8FK0-1-8 | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.