text.skipToContent text.skipToNavigation
FK 시리즈 중압 튜브 피팅

Swagelok® 중압 튜브 피팅(FK 시리즈)

Swagelok FK 시리즈 중압 피팅은 오일 및 가스 탐사, 연구 개발 시스템, 수소 시장과 같은 어려운 애플리케이션에서 개선된 유체 연결을 제공하는 중압 피팅입니다. 이 제품은 유체 취급 및 가스 밀폐 애플리케이션에서 첨단 시스템에 적합한 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공합니다.

모든 중압 튜브 피팅 보기

Swagelok® FK 시리즈 중압 피팅은 콘 & 쓰레드 피팅보다 최대 5배 빠르게 설치 가능하므로, 설치 시간, 조립 및 유지보수 비용이 절감됩니다. 이 피팅은 진동 내성이 있으며 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 누설 없는 가스 밀폐 기능을 제공합니다. 따라서, 확실한 고압 연결이 매우 중요한 까다로운 환경에 사용하기에 이상적입니다.

이 중압 피팅은 신뢰성 높고 효율적이며, 극한의 애플리케이션에서 강력한 성능을 제공하는 동시에 작업자와 환경을 보호합니다. 이 제품은 최대 700 bar(10,150 psig)의 수소 애플리케이션에서 EC-79 표준을 충족하며, 손쉽고 정확한 설치가 가능하도록 사전 조립된 카트리지를 갖추고 있습니다. 간단한 투-피스 구조와 색상으로 구분된 페럴은 표준 공구를 사용할 때 정확한 방향과 설치를 보장합니다. 가공 경화 316 스테인리스강 몸체는 가벼운 공간 절약형 솔루션을 제공합니다. FK 시리즈 피팅은 NACE MR0175/ISO 15156 호환 버전으로도 공급 가능합니다.

현지 전문가에게 문의

中压卡套管接头类别

内螺纹接头

内螺纹接头

使用卡套管接头的内螺纹接头建立稳固连接,该接头设计用于接受和固定外螺纹接头。

备件和附件

备件和附件

用于卡套管接头的螺母和卡套组件以及中压间隙检测规。

外螺纹接头

外螺纹接头

在工艺仪表和工业应用中,使用用于中压卡套管接头的外螺纹接头建立防泄漏连接。

穿板

穿板

使用穿板设计的特殊接头,实现卡套管穿过面板或钢制隔板的连接并提供可靠的流体传输。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

通过封盖中压连接或堵塞端口来给流体系统加压。

联合接头

联合接头

用中压卡套管接头弯头、三通或直通联合接头轻松组合卡套管,可提供 316 不锈钢材质。

중압 튜브 피팅 카탈로그

변형 경화된 316 스테인리스강 FK 피팅 몸체는 가벼운 공간 절약형으로 설계되었으며 고객 구성 요구 조건에 맞출 수 있도록 직선형, 엘보우, T형으로 공급됩니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리, 설치 지침을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

튜브 피팅 비교(FK 시리즈)

FK 시리즈와 콘 & 쓰레드 피팅의 설치 모습을 보고 비교해보십시오.

피팅 비교

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

agi industries
AGI Industries

Read how Swagelok helped AGI Industries achieve leak-free performance at 15 000 psi for 13 500 potential leak points with Swagelok FK series valves and fittings.

hydrogen transportation
Optimizing Component Selection for Hydrogen Fuel Cell Vehicles

Hydrogen transportation depends on reliable component specification and selection.

offshore oil operator working with Swagelok fk tube fittings
Case Study: Offshore Oil Operator

Read how Swagelok helped an offshore oil operator reduce installation labor time and enhance overall performance by changing existing cone and thread connections with Swagelok's FK series fittings.

empa and Swagelok collaborate on hydrogen transportation using fk tube fittings
Empa and Swagelok’s Collaborative Research Fuels Development of Hydrogen Transportation Innovations

The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa) and Swagelok are exploring the viability of hydrogen-based transportation solutions. One recent research breakthrough stemming from our collaboration incorporated Swagelok’s FK series fittings within the Empa hydrogen solution. Using FK series fittings instead of traditional Swagelok tube fittings significantly eased installation, while improving leak-tightness, reliability, and safety.

FK series medium-pressure tube fitting preassembled cartridge

FK Series Medium-Pressure Tube Fittings

From initial construction and commissioning through daily operations and maintenance, there is a tremendous focus on reducing total lifecycle costs. FK series tube fittings can reduce maintenance costs and provide high reliability, reducing system downtime, when proper assembly processes are followed. These fittings can also help mitigate environmental impact via leak reduction as well as improve overall safety by protecting your system against corrosion.

Read about how to build more productive critical fluid systems with FK series fittings

请稍候几分钟,不要关闭此页面