Swagelok® 레귤레이터
산업용 압력 레귤레이터는 유체 시스템의 안전한 사용을 보장하는 데 필수입니다. Swagelok 압력 레귤레이터는 안전하고 비용 효율적인 유체 시스템 운영에 필요한 일관적이고 정확한 성능을 제공합니다. 국제적 전문가와 현장 전문 인력들과 함께, Swagelok은 핵심 애플리케이션에서 압력을 최적화하는 데 필요한 고품질 제품과 필수 지식을 모두 제공함으로써 전 세계 산업 전문업체에 신뢰성과 지원을 보장합니다.
요구 조건에 최적의 레귤레이터 찾기Swagelok 압력 레귤레이터는 산업 전문업체에 일관적이고 정확하며 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 레귤레이터는 타협 없는 품질에 대한 Swagelok의 명성을 유지할 수 있도록 엄격한 표준에 따라 설계, 제조, 조립, 테스트를 거칩니다. Swagelok의 포괄적인 레귤레이터 포트폴리오를 통해 다양한 유량에 걸쳐 압력을 효율적으로 관리하고, 유체 시스템 운영에서 안전, 신뢰성, 비용 효율성을 촉진할 수 있습니다.
Swagelok 제품 라인에는 테스트 환경의 정밀 제어용 분석 및 계장 레귤레이터(K 시리즈), 대규모 산업 애플리케이션용 프로세스 압력 레귤레이터(프로세스 레귤레이터 및 RHPS 시리즈), 청정 공정용 고순도 대유량 레귤레이터(HF 시리즈), 샘플 준비용 기화 감압 레귤레이터(KEV 및 KSV 시리즈), 연속 가스 유동용 가스 실린더 전환 레귤레이터(KCM 시리즈), 위험 유체 보관 환경의 안전 확보용 탱크 블랭킷 레귤레이터가 포함됩니다.
산업 전문업체는 올바르지 못한 제품 선정으로 인한 압력 제어 문제에 흔히 직면합니다. Swagelok 자문가들은 부품 크기 선정, 재질 선택, 현장 문제 해결, 시스템 설계 지원 등을 도울 수 있는 기술적 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 통해 가압 유체 시스템의 신뢰성 높은 운영을 보장할 수 있습니다. Swagelok의 포괄적인 레귤레이터 제품군과 전문적인 지원을 통해 고객은 목표를 확실하게 달성할 수 있습니다.
调压阀类别
斜坡调压阀
Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.
레귤레이터 카탈로그
분석 또는 계장 환경에서 다운스트림 또는 업스트림 압력을 유지해야 하는 경우(K 시리즈) 또는 까다로운 산업 환경에서 압력을 제어하려는 경우(RHPS 시리즈), 고순도 대유량 애플리케이션(HF 시리즈) 또는 위험한 유체가 담긴 저장 탱크를 사용하는 시스템(탱크 블랭킷)을 막론하고 스웨즈락은 고객 요구에 부합하는 구성을 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리 등 자세한 제품 정보를 찾으실 수 있습니다.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
结构设计紧凑,流量达 200 std L/min, 最大进口压力达 500 psig (34.4 bar), 手动可调的出口压力达 150 psig (10.3 bar), 316L VIM-VAR 不锈钢阀体用于超高纯应用, 1/4 in. VCR® 金属面密封;1/4 in. 卡套管对焊;1.5 in. 和 1.125 in. 封模块化表面安装端接
减压型, 背压型, 弹簧, 圆顶和空气加载, 1/4 至 4 in. 端接, 工作压力可达 10 150 psig (700 bar), 温度–20 至 80°C(–4 至 176°F)
최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?
Swagelok 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 다양한 애플리케이션에서 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해보십시오.
최적의 레귤레이터 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
Comment limiter le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie
Le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie lorsque le débit augmente est un problème qui affecte tous les détendeurs. Découvrez dans cette vidéo les facteurs de conception qui permettent de limiter ce phénomène dans un détendeur.
Coup de projecteur sur les vapodétendeurs (série KEV)
Découvrez comment le vapodétendeur série KEV Swagelok® réagit aux fluctuations des interventions de l’opérateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation pour conserver une efficacité fiable et constante.
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.
Des paillasses de laboratoire aux stations-service commerciales en passant par des installations de fabrication à l’activité intense, les régulateurs de pression industriels jouent un rôle crucial en garantissant que les fluides sont confinés et transférés sous des pressions optimales. Une pression mal contrôlée dans ces applications peut entraîner l’invalidation de résultats d’essais, des perturbations dans les processus, des dégâts sur les équipements et la mise en danger du personnel. Vous devez savoir que les régulateurs de votre système maintiendront constamment la pression à un niveau précis pendant toute leur durée de vie – tout cela sans devoir être entretenus, réparés ou remplacés fréquemment.
Les régulateurs de pression Swagelok offrent la régularité, la précision et la durabilité nécessaires pour exploiter des systèmes fluides sûrs, fiables et rentables.
Comment choisir un régulateur de pression
Découvrez le fonctionnement d’un régulateur de pression
Partout dans le monde, les centres de vente et de services agréés Swagelok disposent de conseillers sur les systèmes de fluides, qui pourront vous aider à choisir entre un régulateur à ressort, un régulateur à dôme ou l’une des nombreuses autres configurations de régulateur disponibles. Ces conseillers peuvent également diagnostiquer des problèmes rencontrés avec les régulateurs et construire des systèmes fluides personnalisés comprenant des régulateurs comme, par exemple, un système de distribution de gaz.
En savoir plus sur ces services et les formations de Swagelok sur ces sujets