text.skipToContent text.skipToNavigation
大容量预装装置(HVSU)

世伟洛克®大容量预装装置 (HVSU)

世伟洛克®大容量预装装置 (HVSU) 可以轻松地将世伟洛克螺母和卡套预装到不锈钢卡套管上,从而实现可靠的卡套管连接。

获取 HVSU 选型的帮助

世伟洛克®大容量预装装置 (HVSU) 设计用于在不锈钢卡套管上高效可靠地预装世伟洛克螺母和卡套。这些气动驱动装置和电动控制装置利用先进的传感器启动和停止工艺,即使在大容量应用中也能确保一致和精确的预装结果。HVSU 具有高循环寿命和集成循环计数器,便于进行预防性维护,从而提高了设备的使用寿命和可靠性。

HVSU 的设计具有多功能性和易用性,可容纳 1/4 in.、3/8 in. 和 1/2 in. 以及 6 mm、8 mm、10 mm 和 12 mm 的卡套管,无需额外工具即可在不同尺寸之间进行切换。这种灵活性使其非常适合效率和精度要求很高的各种工业应用。通过减少卡套管安装所需的时间和精力,HVSU 有助于提高整体生产力,并促进实现安全、无泄漏的连接。

是否需要帮助选择合适的预装工具?

联系专家

HVSU 目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

使用无泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头取决于众多条件,但很重要的一条是在安装之前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

Green Alternative Systems
案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本

借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机
实现复杂卡套管系统的三大技巧

了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机
如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机

学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.