text.skipToContent text.skipToNavigation

Purgeur en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/2 po, poignée en T en acier inoxydable

Réf. pièce : SS-BVM8-SH

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 3/16 po
Type du raccordement 2 Tube d'évent
Type de poignée Poignée en T en acier inoxydable
Certification faibles émissions Oui
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 27293390
eClass (6.1) 27293390
eClass (10.1) 27293390
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Purgeur, configuration droite

Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Purgeur en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/2 po, poignée en T en acier inoxydable

Réf. pièce : SS-BVM8-SH
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Purgeur, configuration droite
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.

Spécifications

SS-BVM8-SH — Purgeur en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/2 po, poignée en T en acier inoxydable

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 3/16 po
Type du raccordement 2 Tube d'évent
Type de poignée Poignée en T en acier inoxydable
Certification faibles émissions Oui
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 27293390
eClass (6.1) 27293390
eClass (10.1) 27293390
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-BVM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Afficher le produit
SS-BVM2-SH 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 3/16 in. Tube Stub Afficher le produit
SS-BVM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Afficher le produit
SS-BVM4-C3-SH 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/16 in. Barbed Vent Tube Afficher le produit
SS-BVM4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 3/16 in. Vent Tube Afficher le produit
SS-BVM4-SH 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Afficher le produit
SS-BVM6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Afficher le produit
SS-BVM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Afficher le produit
SS-BVST4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male UNF Thread 3/16 in. Vent Tube Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.