text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“micro fit”的结果

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 焊接接头

    世伟洛克焊接接头具有在超高纯、特殊清洁和工业应用中保持流体系统效率和安全性所需的稳定强度和使用寿命。 世伟洛克提供多种尺寸、形状和材料的焊接接头,以满足不同的应用需求。这些选择包括高纯度和一般工业卡套管对焊接头、承插焊接头、焊接转换接头和水下焊接接头。微型世伟洛克 Micro-Fit ® 接头具有与大型接头相同的流量和服务等级,设计紧凑,适用于狭小空间。 卡套管对焊接头的尺寸为 1/8 至 1 in. 和 6 至 18 mm,材质为 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢,旨在实现精确对准和均匀管壁,而公称管承插焊接头的管壁较厚,可在恶劣条件下延长使用...

  • 高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头 — 焊接接头

    Micro-Fit 卡套管对焊接头适用于要求微型化的系统,同时提供与大型焊接接头同等的流量和服务等级。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) 变径联合接头、联合弯头、联合三通、联合四通、三维三通接头 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢 –20 至 1000°F(–28 至 537°C) Micro-Fit 卡套管对焊接头适用于要求微型化的系统,同时提供与大型焊接接头同等的流量和服务等级。

  • Lightfoot Defence 案例分析

    案例分析:世伟洛克推动了 Lightfoot Defence 的流体系统创新 关于客户 Lightfoot Defence 拥有 130 多年的制冷和空调行业经验,是军事和商业领域可靠、一流的产品和服务的首选品牌。Lightfoot 是英国低磁性应用领域最富有经验的制冷专家。为满足每位客户独特的制冷系统规格,Lightfoot 生产的每一套防御系统都是量身定制并专门打造的。除制造外,Lightfoot 还为客户提供培训、维护和安装等全面的服务解决方案。   英国国防部和欧洲战斗机 英国国防部是 Lightfoot 最大的客户之一 - 从制造商处购买应用于军事防御系统的制冷设备。尽管 ...

请稍候几分钟,不要关闭此页面