查看更多字段或上传字段
您是否正在寻找与以下相关的产品列表:
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
安裝或重新放置切削刀片; 如何更換與安裝卡塊; 馬達設定; 切削管件; 工作臺安裝支架.
焊把; 卡塊; 拆卸焊把部件; 裝配焊把; 在焊把內安裝電極; 選取理想的鎢棒; 鎢棒幾何圖形.
世伟洛克切换装置 (SCO) 是一种特殊的主级气体控制系统, 对于气体连续供应的应用的预先设计是很重要的。当主级气源的压力 等于对向气源调压阀的设定压力时,SCO 将气体从主级气源切换到次级气源, 这是通过两个调压阀的交错设定点来 实现的。一旦系统从次级气源取气,操作人员就可以隔离和更换或重新填充耗尽的气源, 同时气体仍然被供应到系统中。
SSI 系统设计用于处理通常从气瓶或气瓶多包气源传入的 气体。该气体将流经 SSI 并连接到一个其他世伟洛克系统, 一般为世伟洛克气体面板 (SGP),在这些系统中可进行压力调节。
主级气体压力控制系统 (SGP) 完成源气体的 首次减压。这种气体往往之后会被输送到使用气体的设施、实验室、 分析室或设备中。主级气体压力控制系统必须 确保气体在系统要求的流量内以所需压力输送。
世伟洛克的使用点系统 (SPU) 在使用气体前提供气体分配系统中压力 控制的关键最终阶段。使用点系统向实验室试验台、排气罩和单个或 小型设备组提供气体。
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
安装尺寸大于1in.或者25mm的世伟洛克卡套管接头时请遵循本规范。
本体不带有焊接接头; 本体带有焊接接头.