Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gap Inspection Gauges
Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.
可检测卡套管接头和转换接头
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 in., 18 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 in., 20 mm, 22 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1610 | - | 1 in., 25 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-200 | - | 1/8 in., 2 mm, 3 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-400 | - | 1/4 in., 6 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-468 | - | 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-500 | - | 5/16 in., 8 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| MS-IG-612M | - | 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-810 | - | 1/2 in., 12 mm | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.