Swagelok® 프로세스 인터페이스 밸브(더블 블록 & 블리드)
Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브는 하나의 구성으로 공정 배관 시스템에서 계장까지 매끄러운 전환을 지원하므로, 잠재적인 누설 지점과 설치 중량, 점유 공간을 더 줄일 수 있습니다.
추가 정보 요청오일 및 가스, 화학 및 정유, 발전 분야에서 흔히 사용되는 Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브(더블 블록 & 블리드 밸브)는 공정 배관 설치 지점, 벤트 또는 배수구, 화학물질 주입 및 샘플링 지점에 사용되거나 계장에 직접 장착되어 계장의 클로즈 커플링용으로, 더블 블록 & 블리드 차단 기능용으로, 극한 서비스 애플리케이션용으로 활용되고 있습니다.
Swagelok 프로세스 밸브는 다수의 밸브와 피팅이 사용되는 어셈블리에 비해 설치 중량과 점유 공간이 최대 75% 감소되며, 잠재적인 누설 지점도 더 적습니다. 또한, 설치 시간이 절감되며, 진동 응력과 비산 누출(API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2에 따른 누출 저감 옵션 사용 가능)도 감소되고, Sour 가스 서비스용으로 NACE MR0175/ISO 15156에 따라 등록된 재질을 사용한 구조도 있습니다. 일체형 Swagelok 튜브 피팅 연결구 옵션도 사용 가능합니다.
Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브 제품군의 구성:
단일 블록 & 블리드, 블록 조합, 블록 & 블리드 글로브 밸브 모듈도 공급 가능합니다.
사양
사용 압력 | 클래스 150 ~ 클래스 2500, 아래 나열된 사용 온도까지, ASME B16.5 기준 특정 압력 등급은 제품 카탈로그를 참조하십시오 |
사용 온도 | 스테인리스강 및 듀플렉스 밸브 어셈블리의 경우 –50 ~ 204°C 특정 온도 등급은 제품 카탈로그를 참조하십시오 |
사용 가능한 크기 | 1인치, 1 1/2인치, 2인치(25, 38, 50 mm) 구경 크기—VS03 시리즈 3/8인치(9.5 mm) 구경 크기—VS04 시리즈 1/2 및 3/4인치(14 및 20 mm) 구경 크기—VB04 시리즈 |
프로세스 인터페이스 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
不锈钢、碳钢和双相不锈钢材料; 所选配置的压力额定值符合 ASME B16.5 和 ASME B16.34 标准; 法兰连接符合 ASME B16.5 标准; 3/8 至 2 in.(9.5 至 49 mm)的球阀孔径

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.