text.skipToContent text.skipToNavigation
吹扫阀

世伟洛克® 卸荷阀

世伟洛克® 比例卸荷阀可在一般工业应用中提供超压保护,并有多种设定压力可供选择。排放阀和吹扫阀可有效地将信号管路中的压力释放至大气中,从而实现排放、放空或排空功能。

查看卸荷阀

世伟洛克® R 系列比例卸荷阀会随着压力的升高而逐渐开启,提供简单可靠的超压保护、保护工人安全并帮助维持适当的工艺条件。设定压力可以在出厂时进行配置,也可以在现场轻松调节,以适应不断变化的运行条件。世伟洛克® RV 系列中压卸荷阀可用于工作压力高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合。

世伟洛克® PRV 系列比例安全卸荷阀已通过 PED 2014/68/EU IV 类认证,并依据 ISO-4126-1 标准作为安全阀,按照压力设备指令加贴了 CE 标志。这些阀门出厂时即已设置、测试、锁定并标记了设定压力。

世伟洛克® BV 系列排放阀可用于多阀阀组或压力表阀等仪表设备上,以便安全拆卸仪表并协助校准控制设备。这些阀门已获得符合 API 624 标准的低排放 (Low-E) 认证,以减少逸散性排放

世伟洛克® P 系列吹扫阀是手动排放、放空或排空阀。为确保安全,滚花帽永久性地装配在阀体上,而且排放阀和吹扫阀均结构紧凑,便于安装。

是否想了解有关卸荷阀、排放阀或吹扫阀的更多信息?

寻求当地支持

Relief Valve Categories

Bleed and Purge Valves, BV and P Series

Bleed and Purge Valves, BV and P Series

Experience convenient installation with compact bleed valves for instrumentation devices and purge valves, such as manual bleed, vent, or drain valves.

Medium-Pressure Relief Valves, RV Series

Medium-Pressure Relief Valves, RV Series

Ensure over-pressure protection in general-industry applications with set or adjustable pressure and lock nut for stability.

Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series

Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series

Discover high- and low-pressure proportional relief valves that open gradually as pressure increases. Suitable for liquid or gas service.

Proportional Safety-Relief Valves, PRV Series

Proportional Safety-Relief Valves, PRV Series

Provides flexible, reliable over-pressure protection, certified under PED 2014/68/EU Category IV, and CE-marked according to ISO-4126-1.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Find spare parts and accessories for relief valves, including spring kits, seal kits, handle kits, insert kits, and poppet kits for optimal performance.

卸荷阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Soupapes et purgeurs

Soupapes proportionnelles

Les soupapes proportionnelles de la série R constituent une solution simple et fiable pour protéger des systèmes contre les surpressions dans des applications industrielles variées mettant en œuvre des liquides ou des gaz, avec des pressions de tarage qui vont de 0,7 à 413 bar (10 à 6000 psig). Ces soupapes s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente et se ferment lorsque la pression du système passe en dessous de la pression de tarage. Les soupapes proportionnelles série PRV sont des vannes de sécurité certifiées et sont proposées avec cinq plages de pression de tarage différentes. Les soupapes sont tarées à l’usine, testées, verrouillées et étiquetées pour garantir le réglage souhaité.

Purgeurs et vannes de purge

Les purgeurs Swagelok peuvent être utilisés pour évacuer la pression d’une ligne de mesure vers l’atmosphère avant de retirer un instrument ou pour faciliter l’étalonnage de dispositifs de contrôle. Elles sont proposées avec des raccordements filetés NPT ou SAE mâles. Les vannes de purge sont des vannes manuelles d’évacuation ou de mise à l’atmosphère équipées de raccordements filetés NPT ou SAE, de raccords pour tubes Swagelok® ou d’adaptateurs pour tubes.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.