密封剂 — 管螺纹密封剂
可提供以下规格的密封剂:
- SWAK™, PTFE 生料带、无 PTFE
- –65°F (–54°C) 至 450°F (232°C)
- 适用于工作压力高达 10 000 psig (689 bar) 的公称管或接头
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
密封剂 — 管螺纹密封剂 — SWAK™ 厌氧螺纹密封剂
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-PTS-50 50 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - -
密封剂 — 管螺纹密封剂 — PTFE 密封带
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) 温度不超过 450 F (232 C) - - - -
密封剂 — 管螺纹密封剂 — 无 PTFE 管螺纹密封剂
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TFS-50 50 cm³ -65 至 300 °F(-53 至 148 °C) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires