世伟洛克®阀门
从遥远的太空到海洋的深处以及二者之间的任何地方,都可以在您的关键应用中使用高密封性且耐用的世伟洛克阀门。我们的阀门以通过严格控制的生产质量管理规范所获得的耐用性而著称,即使在要求苛刻的应用中使用多年后,依然能够可靠地运行。
阀门目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
仪表、直接安装和远程安装阀组及模块化系统 V、VB 和 VL 系列 2 阀、3 阀和 5 阀仪表阀组 VE 系列 2 阀、3 阀和 5 阀直接安装阀组 2 阀远程安装阀组 Mod 85 模块化仪表系统
无填料阀,全金属对大气密封; 工作压力达 3500 psig (241 bar); 温度达 204°C (400°F); VCR® 面密封接头,世伟洛克 (Swagelok®) 卡套管接头和焊接端接. 产品目录
工作压力达 10 000 psig (689 bar); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头或 NPT 端接; 316 不锈钢材料
特点:改良型 PTFE 润湿元件符合针对超高纯系统元件的 SEMI 标准 F57-0301;细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接;低开启压力和再封闭压力
特点:高纯度 PFA 材料;工作压力高达 180 psig (12.4 bar);温度高达 300°F (148°C);1/4、3/8 和 1/2 英寸世伟洛克® PFA 卡套管接头端接
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
工作压力可达 6000 psig (413 bar) ; 流量系数 (Cv ) 从 4.0 至 13.8 英制和公制世伟洛克卡套管接头;可提供 ISO 和 NPT 公称管端接 316 不锈钢本体和端接 手动和气动执行
特点:四分之一圈操作和全流量设计;重量轻;采用含低可萃取物的高纯 PFA 材料,耐化学腐蚀;1/4 英寸世伟洛克® PFA 卡套管接头端接,可保证一致的性能
使用单一紧凑型模块提供双关断和排放 (DBB) 操作; 传统 NPT 和符合 ANSI/ISA 76.00.02 的设计; 系统压力达 250 psig (17.2 bar),执行压力 40 psig (2.8 bar); 集成流动回路提供一致的出口流量; 醒目的彩色可视指示环指示开启位置
原子层沉积 (ALD) 隔膜阀,高速执行下的超高循环寿命 ,Cv 0.27 到 0.62,耐热执行器, 耐温高达 200°C(392°F),电子执行器位置传感选购件,合采用 316L VIM-VAR 不锈钢阀体的超高纯应用场合,VCR®, 卡套管对焊和模块化表面安装端接
气动和四分之一圈手动 2 通和 3 通型;带有流量可调和旁通 功能的气动型和手动型 DuPont® Teflon® 改进型 PTFE 润湿部件和聚丙烯执行机构 符合针对超高纯系统组件的 SEMI 标准 F57-0301 细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接标准; 可提供 Flowell, 空间节约型和其它端接 可提供定制阀组和组件
工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料
全焊接设计可提供可靠的系统流体控制。 当压差不到 2 psig (0.14 bar) 时,即可产生正向流动。 当背压不到 2 psig (0.14 bar) 时阀即可关闭。
工作压力高达 300 psig (20.6 bar); 开关、散装气体分配以及隔离服务; 铸造、锻造及棒材不锈钢阀体材料; 1/4 至 1 in.,12 至 25 mm 端接.
工艺接口阀和工艺单法兰阀, 不锈钢、碳钢和双相不锈钢材料, 合金 2507、合金 400、合金 625、合金 825、6-钼和其它材料可应请求提供, 所选配置的压力额定值符合 ASME B16.5 和 ASME B16.34 标准, 法兰连接符合 ASME B16.5 标准, 3/8 至 2 in.(9.5 至 49 mm)的球阀孔径, 符合 API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2 的低排放选项
波纹管上面有辅助密封系统, 工作压力可达 2500 psig (172 bar), 温度达 648°C (1200°F), 1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 in.;6、10 和 12 mm 端接, 不锈钢材料
对大气全金属密封的无填料阀 ; 工作压力可达 500 psig (34.4 bar) ; 温度最高达 93°C (200°F) ; 1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端接
工作压力可达 3000 psig (206 bar); 世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管接头和 NPT 及 ISO 锥管端接; 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 尺寸; 黄铜和 316 不锈钢材料.
开关,切换,交叉转换式流动路径; 工作压力达 3000 psig (206 bar); 温度范围从 –53 至 148°C (–65 至 300°F); 环境和加热过程应用; 1/16 至 3/4 in. 和 3 至 12 mm 端接.
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
316L VAR 不锈钢阀体; 工作压力可达 300 psig (20.6 bar); 1/4、3/8 和 1/2 in.;10 和 12 mm 端接
特点:316 不锈钢材料;联合阀帽结构,安全可靠;Grafoil® 填料以确保高温性能;世伟洛克®卡套管接头、内螺纹 NPT,以及卡套管或公称管承插焊端接
特点:限制对手动执行阀的使用;;锁定附件符合 OSHA 锁定/挂牌,Standard 29 CFR Part 1910.147,危险能源控制锁定;亮橙安全色可以提高能见度。也提供其它颜色。
压力达 6000 psig (413 bar); 温度达 400°F (204°C); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端部连接; 不锈钢结构
直通型和角型; 不锈钢和碳钢阀体材料; 压力达到 6000 psig (413 bar); 使用 PTFE 填料时,温度可高达 232°C (450°F); 使用石墨填料时, 温度可高达 343°C (650°F)
测微计式手柄,能进行精确的、可重复的流量设定; 工作压力可达 700 psig (48.2 bar); 温度高达 482°C (900°F); 316 不锈钢结构
GB 系列球阀,工作压力最高可达 6250 psig (430 bar),温度范围为 –40 至 248˚F(–40 至 120˚C);世伟洛克®卡套管接头端接,3/8 in. 至 1 in. 内螺纹公称管,英制或公制(12 mm 至 25 mm);耐腐蚀阀体材料:316/316L、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金;可选用于防火应用的 API 607 和用于酸性气体的 NACE MR0175/ISO 15156
1/8 至 2 in. 和 6 至 25 mm 口径, 不锈钢、碳钢和黄铜和特种合金材料, 通-断 (2 通) 阀和切换 (3 通) 阀, 补偿阀座设计, 活动负载的、两件式阀杆填料
特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
不锈钢结构, 无旋转球头和旋塞头阀杆设计, 棒轴形直通孔 (旋塞头设计), 延伸阀体获得隔热距离, 1/2 和 3/4 in. 外螺纹至 1/2 in. NPT 内 螺纹端接, 1/2 in. 内螺纹标准压力表接口, 选用 160 规范公称管壁或更厚以加强阀 进口接头强度, 标准的阀帽定位板
特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
工作压力可达 1000 psig (68.9 bar); 温度达 482°C (900°F); 1/4、3/8、1/2 和 3/4 in.;6、10 和 12 mm 端接; 黄铜、不锈钢和合金 400 材料
工作压力可达 6000 psig (413 bar);温度范围从 −40 到 150ºC (−40 到 302ºF);使用紧凑型设计提供大流量能力;1/4 至 3/8 in. 和 6 至 8 mm 端接;316 不锈钢结构
特点:齿条齿轮气动执行机构、电磁阀和限位开关;符合 ISO 5211 标准的气动执行机构、电磁阀、限位开关和位置传感器;可用于现场装配的完整执行组件和成套件
特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。
如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。
阀门
世伟洛克提供整体式仪表球阀、三片式工艺球阀、中压球阀、多用途球阀、耳轴式球阀、单向阀、隔膜密封阀、计量阀、关断和调节针形阀、工艺仪表阀、四分之一转旋塞阀、卸荷阀以及阀组。
我们的阀门可用于:
- 包括可测量世伟洛克卡套管接头在内的多种端接
- 广泛的工作压力和温度范围
- 适用于高纯与超高纯 (UHP) 应用的标准和特种清洁选购件
我们制造的每个阀门和接头,都经过严格的测试。因此您可以相信,在您的使用环境中,它们将提供您需要的长期的性能。从可信赖的供应商处找到您需要的流量控制。