Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
泄漏检测案例研究
世伟洛克 ® 压缩气体泄漏检测服务 客户成功案例 每天,经验丰富的世伟洛克流体系统专家以及 具有深厚技术和应用专业知识的现场工程师 都会就流体系统设计、安装、操作和维护与全球不同行业的客户协商。这种协作式问题解决方案通常采取现场服务的形式,旨在帮助客户确定风险因素,解决紧迫的挑战并优化其流体系统。 现场服务 可帮助客户: 提高现场安全性 管理资产完整性 改进可靠性和性能 提高采样可靠性 降低运营成本 提高系统生产力 减轻环境风险 降低排放 改进的流程控制和压缩空气质量为化工公司节省了455,000元人民币 客户 化工生产。 “如何解决危及生产过程...
-
API 方案 62 从外部源急冷
API 方案 62 将外部急冷流体输送到密封的大气侧。炼油厂中的典型应用是通过采用蒸汽急冷来防止热烃服务中的密封面上的焦化。氮气或清洁水也可用于急冷或冷却和清洁密封的大气侧。 API 方案 62 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 防止在密封面的大气侧形成固体或清除固体 方案 62 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 V 系列 2 阀阀组 CH 系列单向阀 N 系列针阀 PGI 系列仪表 世伟洛克公称管接头 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 TVA 系列疏水阀测试站 疏水阀 管接头 有关其他详...
-
API 方案 65A 利用储液罐进行泄漏收集
API 方案 65A 监控单密封配置中的泄漏。通过连接到压盖上的排放端口,储液罐收集正常泄漏并且频繁打开以进行排放。在密封失效的情况下,系统出口处的孔口配件允许液位变送器因过度泄漏而触发警报。 API 方案 65A 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 收集冷凝工艺流体的泄漏 API 方案 65A 可作为准备现场组装的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 管接头 收集储液罐 储液罐支架 液位变送器 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 79 页 。有关可选组件...
-
API 方案 65B 利用储液罐进行泄漏收集
API 方案 65B 监控单密封配置中的泄漏。通过连接到压盖上的排放端口,允许储液罐收集正常泄漏。储液罐上的液位变送器在发生过度泄漏时触发报警。储存器出口侧的阀通常保持关闭状态,并且仅定期打开以排空储液罐。 API 方案 65B 所示套件包含部分可选组件。 该方案: 收集冷凝工艺流体的泄漏 API 方案 65B 可作为准备现场组装的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 管接头 收集储液罐 储液罐支架 液位变送器 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 81 页 。有关可选组件的...
-
密封方案之间
< 返回机械密封支持系统 密封方案之间的密封支持系统 密封方案组件 世伟洛克为密封支持设计的密封方案之间仅作为密封方案组件提供。。还提供了订购编号结构中未列出的选件和配置,并且密封方案组件可以单独订购,也可以与相关的现场安装套件一起订购,以便为现场人员提供标准安装。在为泵安装或改造采购密封方案组件时,请与 授权的世伟洛克销售与服务中心 联系,以确保提供适当数量的 卡套管和卡套管支持材料 ,从而实现安全有效的安装。 索取有关机械密封支持系统的信息 方案 52 缓冲液密封罐 方案 53A 由氮气加压的隔离液密封罐 方案 53B 由囊式蓄能器加压的隔离液 方案 ...
-
API 方案 52 缓冲液密封罐
API 方案 52 利用储液罐并在内侧与外侧密封之间循环未加压的缓冲液。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。应通过采用大半径和/或 45 度弯曲并减少卡套管长度来选择合适的卡套管尺寸,从而尽量将缓冲液入口和出口管路中的摩擦损失降至最低。方案 52 通常与轻质烃或具有高蒸汽压的流体一起使用。由于内侧密封泄漏最终会与缓冲液混合,缓冲液必须与工艺流体相容。 AP 方案 52 密封罐组件和 API 方案 52 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 作为二次密封,以防止工艺流体泄漏到大气中 方案 52 可作为密封罐组...
-
API 方案 53A 由氮气加压的隔离液密封罐
API 方案 53A 利用储液罐并在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。典型的增压源为植物氮。储液罐应设在最大密封腔压力以上至少 20 psi (1.3 bar)。这是为了确保通过内侧密封面然后润滑密封面并流入工艺中的泄漏物为隔离液。因此,隔离液必须与工艺流体在化学上相容,并且不需要考虑工艺稀释问题。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。储液罐液位指示器或液位变送器显示内侧和外侧密封泄漏。 API 方案 53A 组件和 AP 组件 53A 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 如果不会发生工艺泄漏到大气中,与双密封...
-
API 方案 53B 由气囊式蓄能器加压的隔离液
API 方案 53B 在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。增压源为气囊式蓄能器。方案 53B 具有不允许气体吸收入隔离液中的优点,从而允许在比方案 53A 更高的压力下操作。作为密封泄漏的指标,应监测隔离液压力。隔离液将通过内侧密封面泄漏并流入工艺中。因此,隔离液必须与工艺流体在化学上相容,并且不需要考虑工艺稀释。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。通过使用热交换器实现散热。 API 方案 53B 组件和 AP 组件 53B 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 使用加压的气囊式蓄能器获得更高的隔离液压力 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 ...
-
API 方案 53C 由活塞式蓄能器加压的隔离液
API 方案 53C 在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。增压源为活塞式蓄能器。对于密封腔压力在泵运行期间可能变化的应用,首选方案 53C。感应线通常从密封腔进入活塞式蓄能器,从而允许保持恒定的压差。与方案 53A 和方案 53B 相同,隔离液必须与工艺流体相容,并且一定程度的工艺稀释是可以接受的。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。通过使用热交换器实现散热。 API 方案 53C 组件和 API 方案 53C 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 在泵运行期间密封腔压力可能变化时使用 不会发生工艺泄漏到大气中...
-
API 方案 55 由外部系统循环的隔离液
API 方案 55 是一种可将未加压缓冲液输送到密封腔的定制设计系统。缓冲液通过位于外部储液罐上的泵在密封腔之间往复循环。方案 55 可以包含根据应用的特定参数而选择的过滤器、冷却器和其他组件。该系统独立于泵操作为外侧密封提供冷却和润滑。 API 方案 55 组件和 API 方案 55 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 为双加压密封提供冷却、洁净、未加压的的缓冲液。 方案 55 可作为密封防滑组件提供。还提供将组件连接到系统的相关现场安装套件。组件内容可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 1 系列针阀 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 ...