|
316L 不锈钢高纯波纹管密封阀,1/4 in. 内螺纹 VCR 接头,常闭执行机构,具有标准表面光洁度(非 Ep)的 SC-01 清洁
零部件号:SS-BNV51-DU-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
直通型世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。 波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择,我们提供多种可选项,对应通用和高纯度工况。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
直通型
对大气全金属密封的无填料阀 ; 工作压力可达 500 psig (34.4 bar) ; 温度最高达 93°C (200°F) ; 1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端接
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
此文件对世伟洛克公司生产用于光伏行业的不锈钢产品进行了规定。此文件必须与产品目录、技术公告及报告一起使用,这样产品信 息才完整。此文件的应用仅限于与介质接触的系统部件。
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
如果必要的话使用散热器以防止过度加热内部元 件; 如果轨道焊接操作较好的话,可以不需要散热 设备; 确保阀门处于打开位置以在焊接过程中维持持续 的吹扫气流; 使用高质量的吹扫气体以保持清洁 并减少焊接污染.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
特点:限制对手动执行阀的使用;;锁定附件符合 OSHA 锁定/挂牌,Standard 29 CFR Part 1910.147,危险能源控制锁定;亮橙安全色可以提高能见度。也提供其它颜色。
Bellows, Stem Tip/Adapter, Bellows/Stem/Stem Tip/Adapter, and Gasket Kits for Swagelok® bellows-sealed valves
Features: This technical report provides data on Swagelok® BN series bellows valves. The report covers: P surface finish specifications; static particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness; lab cycle test data.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
规格
SS-BNV51-DU-C — 316L 不锈钢高纯波纹管密封阀,1/4 in. 内螺纹 VCR 接头,常闭执行机构,具有标准表面光洁度(非 Ep)的 SC-01 清洁
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 执行机构工作模式 | 常闭弹簧回复 |
| 执行机构类型 | 气动 |
| 阀体材料 | 316L 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 超高纯工艺规范 (SC-01) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR |
| 接头 2 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 2 类型 | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR |
| Cv 最大值 | 0.3 |
| 流道型式 | 2 通,关断,直通型 |
| 最高温度,°F (°C) | 200 (93) |
| 最低温度, °F (°C) | -40 (-40) |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010201 |
| eClass (6.1) | 37010201 |
| eClass (10.1) | 37010201 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141609 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-BNBW4-C | 316L VAR | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| SS-BN8FR8 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BN8FR8-2C | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BN8FR8-C | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BN8FR8-DU-O | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BN8S6-2C | 316L 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | - | 查看产品 |
| SS-BN8S8-C | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | - | 查看产品 |
| SS-BN8VCR8 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BN8VCR8-2C | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BN8VCR8-C | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BN8VCR8-P | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BNS4 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-BNS4-2C | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-BNS4-2O | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-BNS4-C | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-BNS6-C | 316L 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-BNV51 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BNV51-2C | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BNV51-C | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BNV51-O | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BNVCR4 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BNVCR4-2C | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BNVCR4-C | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
| SS-BNVVCR4-C | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。