Swagelok® Pressure Gauges, General Purpose Gauge with ECE R110 Approval (PGN Series)
Obtain precise pressure measurements for compressed natural gas (CNG) vehicle applications with gauges certified to ECE R110 standards.
Request Pressure Gauge InformationLos manómetros Swagelok® serie PGN son manómetros para servicio general certificados según las normas ECE R110 para su uso en vehículos de gas natural comprimido (GNC). Con una lente de policarbonato para una mayor protección, estos manómetros de gas natural garantizan la durabilidad en entornos exigentes.
Disponibles en tamaños de esfera de 50 mm (2 pulg.) y 63 mm (2 1/2 pulg.), ofrecen un rango de medición de 0 a 400 bar (40 MPa, 6000 psi) con un tamaño de orificio de 0,58 mm (0,023 pulg.).
Las opciones incluyen una conexión final de latón con un tubo Bourdon para el manómetro de 50 mm (2 pulg.), salida de transductor para el modelo de 50 mm con conexiones finales de latón y certificaciones de calibración y materiales para satisfacer las necesidades precisas de la aplicación.
Especificaciones
Tamaño de la esfera, 50 mm (2 pulg.)
| Rango de la Esfera | Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa) |
| Temperatura de Servicio | Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F) Conexiones finales de latón: –40 a 120°C (–40 a 248°F); a temperaturas ambiente superiores a 100°C (248°F), la presión de servicio máxima está limitada a 240 bar (3480 psig) durante un máximo de 8 h de operación continua |
| Precisión | Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6) Conexiones finales de latón: 2,5 % de span (ASME B40.1, grado B, EN 837-1 clase 2.5, JIS B7505 clase 2.5) |
| Conexiones Finales de Acero Inoxidable |
|
| Conexiones Finales de Latón |
|
Tamaño de la Esfera de 63 mm (2 1/2 pulg.)
| Rango de la Esfera | Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa) |
| Temperatura de Servicio | Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F) |
| Precisión | Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6) |
| Conexiones Finales de Acero Inoxidable |
|
Catálogos de Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
特点:通过 ECE R110 认证,可用于压缩天然气车辆;50 和 63 mm(2 和 2 1/2 in.)表盘尺寸;孔径:0.023 in. (0.58 mm);聚碳酸酯透镜提供额外防护;传感器输出可用于 50 mm 压力表,带黄铜端接
Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Green Alternative Systems Manufacturing Empieza a Colaborar con Swagelok a través de Custom Solutions
Descubra cómo la colaboración con Swagelok ayudó a Green Alternative Systems (GAS) a acelerar la producción, reducir los costes laborales y conseguir una mayor fiabilidad del sistema.
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.