text.skipToContent text.skipToNavigation
трубки

Трубки Swagelok®

Выберите трубки, которые помогут вам справиться с задачами практически в любой отрасли, в качестве главного компонента вашей жидкостной или газовой системы.

Помощь с выбором трубок

Исходя из физико-химических свойств материалов, необходимых для удовлетворения различных условий, Swagelok поставляет или закупает следующие варианты трубок.

Трубки из нержавеющей стали

Бесшовные трубки из нержавеющей стали приборного класса выпускаются в дюймовых и метрических размерах. Предусмотрена химическая очистка и пассивирование согласно требованиям ASTM G93 Level A и CGA 4.1, а также термоэлектрическая очистка по стандарту ASTM A632-S3. Более того, с узлами компонентами Swagelok допускается использовать сварные трубки из нержавеющей стали дюймовых размеров.

Трубки сверхвысокой и высокой степени чистоты из нержавеющей стали

Выполненные их материала 316L, трубки проходят тщательную химическую очистку и пассивацию, а для достижения сверхвысокой чистоты используется термоэлектрический метод. Мы предлагаем размеры от 1/8 до 2 дюймов (6–18 мм), что идеально подходит для режимов, требующих исключительной чистоты и коррозионной стойкости. Торцы подготовлены к орбитальной сварке, что делает установку более легкой и надежной.

Приварные трубки из нержавеющей стали 304 или 304L

Технические характеристики

Материалы Нержавеющая сталь 304 или 304L и 316 или 316L
Номинальные параметры давления До 8160 psig
Размеры Наружный диаметр от 1/8 до 1 дюйма
Маркировка Размер, материал, технические условия и номера плавки

Трубки с конусом и резьбой—серия IPT

Такая продукция из нержавеющей стали 316 предназначена для использования в системах среднего и высокого давления. Рабочее давление составляет 20 000 psig (1378 бар ман) вплоть до максимальных значений 60 000 psig (4134 бар ман).

Трубки среднего давления—серия FK

Материал: нержавеющая сталь 316 или 316L, с вариантами "тяжелого" отжига и закалки на 1/8. Выпускаются длиной до 20 футов (6 м) и совместимы с фитингами среднего давления Swagelok. Холоднотянутые трубки с закалкой на 1/8 обладают повышенной прочностью, что в свою очередь снижает толщину стенки и улучшает пропускную способность линии. В целях прослеживаемости каждая трубка имеет четкую маркировку с указанием размера, материала, номера плавки и рабочих условий.

Технические характеристики

Толстостенные отожженные
Материал Нержавеющая сталь 316 или 316L
Номинальные параметры давления 15 000 psig (1034 бар ман)
РазмерыНаруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,095 дюйма
Наруж. диам. 3/8 дюйма, толщина стенки 0,134 дюйма
Наруж. диам. 1/2 дюйма, толщина стенки 0,188 дюйма
Холоднотянутые, с закалкой на 1/8
Материал Нержавеющая сталь 316 или 316L
Номинальные параметры давления 15 000 psig (1034 бар ман)
Размеры Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,065 дюйма
Наруж. диам. 3/8 дюйма, толщина стенки 0,083 дюйма
Наруж. диам. 1/2 дюйма, толщина стенки 0,109 дюйма

Фитинги высокого давления—серия Sno-Trik

Закаленные и отожженные трубки с предварительной обработкой на конус предлагаются длиной от 2 до 120 дюймов (от 5 до 305 см). Отрезки трубок обрабатываются на конус точно и с высоким качеством.

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 316
Номинальные параметры давления 15 000 psig (1034 бар ман)
Закаленные трубки 60 000 psig (4134 бар ман)
Отожженные трубки 30 000 psig (2067 бар ман)
Размеры Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,083 дюйма
Наруж. диам. 1/4 дюйма, толщина стенки 0,095 дюйма
Наруж. диам. 3/8 дюйма, толщина стенки 0,125 дюйма
Наруж. диам. 9/16 дюйма, толщина стенки 0,187 дюйма

Трубки в оболочке и трубки в изоляции

Трубки Swagelok® в оболочке имеют повышенную защиту от электрохимической и атмосферной коррозии. Трубки в изоляции Swagelok предназначены для использования в системах подачи пара, возврата конденсата, а также в газовых и жидкостных транспортных линиях, где важны защищенность от атмосферных воздействий и сохранение энергии. Трубки с изоляцией служат экономичной альтернативой теплоизоляции трубной обвязки на месте.

Характеристики трубок в оболочке

МатериалыНержавеющая сталь 316 или 316L или медь с оболочкой из ПВХ
Размеры1/4–1/2 дюйма; 6–12 мм
Номинальные параметры давленияДюймовые трубки: До 5100 psig (351 бар ман)
Метрические трубки: До 420 бар (6095 psig)
Максимальная температура рабочей среды: 250°F (121°C)

Технические характеристики трубок в изоляции

МатериалыНержавеющая сталь 316 или 316L или медь с изоляцией из стекловолокна и оболочкой из ПВХ
Размеры1/4–1/2 дюйма; 6–12 мм
Номинальные параметры давленияДюймовые трубки: До 4896 psig (337 бар ман)
Метрические трубки: До 403 бар (5849 psig)
Максимальная температура рабочей среды: 400°F (204°C)

Изолированные пучки трубок с оболочкой: с электрическим или паровым теплоспутником

Изолированные пучки трубок с обогревом поддерживают рабочую температуру в аналитических приборах, включая импульсные, пробоотборные и технологические линии. Параллельная конфигурация—технологические и спутниковые линии параллельны внутри пучка—позволяет всем трубкам сгибаться на радиусе всего 8 дюймов (20,3 см) при размерах трубок до 3/4 дюйма (или 12 мм), поэтому пучок легче прокладывать и соединять в полевых условиях.

Технические характеристики

МатериалыНержавеющая сталь 316 или 316L, медь или с оболочкой из перфторалкокси (PFA), ПВХ или уретана
Размеры1/8–3/4 дюйма; 6–12 мм
Номинальные параметры давленияДюймовые трубки: До 10 900 psig (751 бар ман)
Метрические трубки: До 420 бар (6095 psig)
Максимальная температура рабочей среды: 220°F (104°C)

Трубки с электрообогревом

Трубные пучки Swagelok с электроподогревом обеспечивают постоянную температуру на длинных непрерывных участках импульсных и пробоотборных линий для защиты от замерзания (до 250°F или 121°C) и контроля вязкости.

Трубки с парообогревом

Облегченные трубки Swagelok с паровым обогревом как правило используются для защиты от замерзания импульсных и технологических линий аналитического оборудования, где они поддерживают температуру в диапазоне от 50 до 200°F (10–93°C). Трубные пучки Swagelok с паровым обогревом как правило используют для поддержания высокой температуры технологического процесса в пределах 200–400°F (93–204°C), либо для контроля вязкости. Это могут быть импульсные, пробоотборные и технологические линии.

Есть вопросы по выбору трубок или их наличию?

Свяжитесь с местными специалистами

Каталоги трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Стендовый трубогиб Swagelok

Применение стендового трубогиба Swagelok

Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Посмотрите на трубогиб в действии

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки

Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Манометр Green Alternative Systems
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

请稍候几分钟,不要关闭此页面