스웨즈락® 밸브
먼 우주에서 대양의 해저 그리고 그 사이의 모든 곳에 이르기까지 중요한 애플리케이션들에 누설 없이 오래 사용하는 스웨즈락 밸브가 신뢰를 받고 있습니다. 신중히 관리되는 제조 관리기준에서 유래된 내구성으로 잘 알려진 당사 밸브는 까다로운 사용 환경에서도 오랫동안 사용한 후에도 신뢰할 수 있는 성능을 유지합니다.
View ValvesKnown for their quality of design and durability derived from carefully controlled materials procurement and manufacturing processes, Swagelok valves perform dependably even after years of service in demanding applications. We rigorously test every valve we make to ensure it meets our quality standards, so you can be confident they will deliver long-term performance as needed in your end-use environment.
Swagelok valves are available:
- With a wide variety of end connections, including gaugeable Swagelok tube fittings
- In a variety of materials, allowing you to find products that will be compatible with operating environment conditions and fluids
- In standard and special cleaning options for high-purity and ultrahigh-purity (UHP) applications as well as low-emission certifications from API
Find help selecting the right valves for your applications, installation and maintenance training, or troubleshooting assistance through a global network of nearly 200 authorized Swagelok sales and service locations.
카테고리

니들 및 미터링 밸브
- 고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈
- 극한의 서비스용 니들 밸브, N 및 HN 시리즈
- 라이징 플러그 밸브, 4P 및 5P 시리즈
- 미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈
- 블로우다운 밸브, 6DB 시리즈

다이어프램 밸브
- UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈
- UHP 고압 다이어프램 밸브, DPH 시리즈
- UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈
- UHP 플루오르수지 다이어프램 밸브, DRP 시리즈
- 고순도 고압 다이어프램 밸브, DL 및 DS 시리즈

릴리프 밸브
- 中压卸荷阀,RV 系列
- 比例安全卸荷阀,PRV 系列
- 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈
- 비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3, RL4 및 KVV 시리즈
- 스페어 부품 및 액세서리

볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT
- Полнопроходные шаровые краны, серия GB
- Пробковые краны
- Универсальные шаровые краны, серия SK

체크 밸브
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Клапаны, регулирующие избыточный расход
- Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW
- Обратные клапаны для водородных систем
- Обратные клапаны с подъемной тарелкой, серия 50
밸브 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Приборные двух-, трех- и пятиклапанные блоки серий V, VB и VL; двух-, трех- и пятиклапанные блоки прямого монтажа серии VE; двухклапанные блоки выносного монтажа; модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Фитинги с торцевым уплотнением VCR®, трубные обжимные фитинги Swagelok® и сварные торцевые соединения
Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Трубный обжимной фитинг Swagelok® или торцевые соединения с резьбой NPT от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Обратные клапаны Swagelok® с подъемным золотником предотвращают обратный поток при давлении до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм) и температуре до 482°C (900°F).; Входной поток поднимает золотник, открывая клапан. Обратный поток размещает золотник поперек прохода, закрывая клапан.
Характеристики:материал — перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты;рабочее давление до 180 фунтов на кв. дюйм, ман. (12,4 бара); температура до 300 °F (148 °C); торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok® из перфторалкокси (PFA) размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма.
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Коэффициенты расхода (Cv) от 4,0 до 13,8; Дюймовые и метрические трубные обжимные фитинги Swagelok;предлагаются трубные резьбовые соединения NPT и ISO; Корпус и торцевые соединения из нержавеющей стали марки 316; Ручной и пневматический привод
Предназначены для работы с жидкой либо газовой средой, Значения давления срабатывания от 0,68 до 413 бар (от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм изб.), Торцевые соединения диаметром от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
■ Система сальникового уплотнения с динамической нагрузкой ■ Компактная конструкция ■ Рабочее давление до 413 бары (6000 фунтов на кв. дюйм изб.) ■ Рабочая температура до 315°C (600°F)
Применимы в сверхчистых системах; Корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR; Модели низкого и высокого давления; Соединения VCR®, соединения под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхности; Ручные и пневматические приводы
Характеристики:срабатывание при повороте на четверть оборота и полнопроходная конструкция; малый вес; материал — перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты с малым содержанием экстрагируемых веществ для обеспечения стойкости к химическому воздействию; торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok® из PFA размером 1/4 дюйма для обеспечения надежной эксплуатации.
Коэффициенты расхода прямой конфигурации (Cv) от 0,004 до 0,04, Работа в системах с низким и высоким давлением, Возможна поставка стандартных верньерных рукояток, Латунь и нержавеющая сталь 316
Характеристики: выполняет функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле; традиционные конструкции NPT и конструкции, совместимые с ANSI/ISA 76.00.02; давление в системе до 17,2 бара (250 фунтов на кв. дюйм, ман.), с давлением срабатывания 2,8 бара (40 фунтов на кв. дюйм, ман.); встроенный замкнутый контур потока, обеспечивающий согласованный поток на выходе; большое цветное кольцо визуального индикатора положения «Открыто»
Характеристики: Сверхвысокий циклический срок службы с высокой скоростью срабатывания; Cv в диапазоне от 0,27 до 0,62; возможность работы при температуре до 392 °F (200 °C) с термостойкими приводами; вариант исполнения с электронным датчиком положения привода; подходят для применения в сверхчистых системах с корпусом из нержавеющей стали 316L VIM-VAR; торцевые соединения VCR®, под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available
Бессальниковая цельнометаллическая герметизация; Рабочее давление от вакуума до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура от -73 до 121°C (от -100 до 250°F)
Рабочее давление до 689 бары (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от –53 до 232°C (от –65 до 450°F) с тефлоновым уплотнением; до 648 °C (1200 °F) с уплотнением из материала Grafoil®, Нержавеющая сталь 316
Цельносварная конструкция обеспечивает надежное герметичное содержание среды системы.; Прямой поток запускается при разности давлений менее 0,14 бара (2 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Клапан закрывается при обратном давлении менее 0,14 бара (2 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Корпус из нержавеющей стали 316L обеспечивает повышенную чистоту материала.; Подходит для стандартной и сверхчистой обработки поверхностей, соприкасающихся со средой.; Возможна обработка в соответствии с Техническими условиями по сверхчистой обработке (SC-01) компании Swagelok®.; Предлагаются торцевые соединения под приварку встык, в виде фитингов с торцевым уплотнением VCR® с внутренней резьбой, неразъемных фитингов с торцевым уплотнением VCR с наружной резьбой, поворотных фитингов с торцевым уплотнением VCR с наружной резьбой и трубных обжимных фитингов Swagelok.
Характеристики: Рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); отсечение, распределение больших объемов газа и изолирование; литые, кованные корпуса из нержавеющей стали, а также корпуса из прутковых заготовок; торцевые соединения от 1/4 до 1 дюйма и от 12 до 25 мм
Features: stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel materials; pressure ratings in accordance with ASME B16.5; flanged connections compatible with ASME B16.5; ball valve bore sizes from 3/8 to 2 in. (9.5 to 50.8 mm)
Дополнительная система герметизации над сильфонами; Рабочее давление до 172 бар (2500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 648°C (1200°F); Торцевые соединения диаметром 6, 10 и 12 мм; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм; Нержавеющая сталь
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 34,4 бара (500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура до 93 °C (200 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
■ Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, изб.) ■ Торцевые соединения: трубные обжимные фитинги Swagelok®, резьбовые соединения NPT и соединения с конической трубной резьбой ISO ■ Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм
Прочищаемый прямоточный условный проход обеспечивает максимальный расход, Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Уплотнение ниже резьбы, Заменяемая конструкция седла и наконечника штока
Характеристики: Компактный манометрический клапан Swagelok® обеспечивает быстроту и удобство установки и обслуживания манометров и имеет легкий корпус с размерами меньше, чем традиционные сборочные узлы.
Работа в режиме «открыто-закрыто», а также в режимах переключения и распределения потоков; Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Диапазон температур от –53 до 148°C (от –65 до 300°F); Могут применяться для эксплуатации вне помещений и в технологическихпроцессах с повышенной температурой■ Торцевые соединения от 3 до 12 мм и от 1/16 до 3/4 дюйма
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
Характеристики: Корпус из нержавеющей стали 316L VAR; рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); торцевые соединения размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма; 10 и 12 мм
Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316; Конструкция с соединяющей крышкой обеспечивает безопасность; Уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Конструкция из нержавеющей стали.
Прямая и угловая конфигурации; Корпус из нержавеющей и углеродистой стали; Давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температуры: до 232°C (450°F) с тефлоновым уплотнением; до 343°C (650°F) с графитовым уплотнением по отдельному заказу
Swagelok® BM series bellows-sealed metering valves use a micrometer handle for precise, repeatable flow settings at pressures up to 700 psig (48.2 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Шаровые краны серии GB; рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.) при температуре от –40 до 121 °С (от –40 до 250 °F); торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok®, толстостенная трубка с внутренней резьбой от 3/8 до 1 дюйма, дюймовые или метрические размеры (от 12 до 25 мм); корпус из устойчивых к коррозии материалов: сталь 316/316L, сплавы 2507, 6Mo, 625, 825, C-276; опционально предлагается огнестойкая конструкция, соответствующая стандарту API 607, и конструкция для использования в высокосернистой газовой среде, соответствующая стандарту NACE MR0175 / ISO 15156.
Размеры от 6 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов; Нержавеющая и углеродистая сталь, латунь и специальные сплавы; Двухходовые и переключающие (3-ходовые) краны; Компенсирующая конструкция седла; Двухкомпонентная набивка штока с динамической нагрузкой
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на квадратный дюйм, ман.); Регулируемые и фиксированные значения давления открытия; Различные варианты торцевых соединений; Материалы: нержавеющая сталь 316 и латунь
Компактный размер; Рабочее давление до 68,9 бар (1000 фунтов на кв. дюйм); Рабочая температура до 315 ˚C (600 ˚F)
特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
不锈钢结构, 无旋转球头和旋塞头阀杆设计, 棒轴形直通孔 (旋塞头设计), 延伸阀体获得隔热距离, 1/2 和 3/4 in. 外螺纹至 1/2 in. NPT 内 螺纹端接, 1/2 in. 内螺纹标准压力表接口, 选用 160 规范公称管壁或更厚以加强阀 进口接头强度, 标准的阀帽定位板
特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
工作压力可达 1000 psig (68.9 bar); 温度达 482°C (900°F); 1/4、3/8、1/2 和 3/4 in.;6、10 和 12 mm 端接; 黄铜、不锈钢和合金 400 材料
工作压力可达 6000 psig (413 bar);温度范围从 −40 到 150ºC (−40 到 302ºF);使用紧凑型设计提供大流量能力;1/4 至 3/8 in. 和 6 至 8 mm 端接;316 不锈钢结构
特点:齿条齿轮气动执行机构、电磁阀和限位开关;符合 ISO 5211 标准的气动执行机构、电磁阀、限位开关和位置传感器;可用于现场装配的完整执行组件和成套件
特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

阀门
世伟洛克提供整体式仪表球阀、三片式工艺球阀、中压球阀、多用途球阀、耳轴式球阀、单向阀、隔膜密封阀、计量阀、关断和调节针形阀、工艺仪表阀、四分之一转旋塞阀、卸荷阀以及阀组。
我们的阀门可用于:
- 包括可测量世伟洛克卡套管接头在内的多种端接
- 广泛的工作压力和温度范围
- 适用于高纯与超高纯 (UHP) 应用的标准和特种清洁选购件
我们制造的每个阀门和接头,都经过严格的测试。因此您可以相信,在您的使用环境中,它们将提供您需要的长期的性能。从可信赖的供应商处找到您需要的流量控制。