text.skipToContent text.skipToNavigation
工艺球阀

Swagelok® 球阀和四分之一转旋塞阀

世伟洛克的球阀和旋塞阀为几乎所有行业提供全面的流体关断解决方案。

球阀 |可靠的关断阀,可以根据您的应用进行选择和配置
旋塞阀 |可靠的低扭矩操作带来经济可靠的关断解决方案

世伟洛克球阀可控制逸散性排放和泄漏,应用范围广泛。它们的设计能实现可重复、无泄漏的关断,拥有较低的总成本,且包括全流量、一体式仪表、三件式工艺、耳轴式和多用途等功能。

世伟洛克四分之一圈旋塞阀是球阀经济可靠的替代产品。简单紧凑的设计可实现全流量和可靠关断,并有多种材料可供选择,包括不锈钢、黄铜和轻量化 PFA。

世伟洛克提供各种球阀和四分之一圈旋塞阀,包括:

然而,您如何做出正确的选择?

了解如何使用 STAMPED 方法为您的应用选择合适的世伟洛克®60 系列球阀。

观看更多阀门视频

类别

一件式仪表球阀,40G 和 40 系列

一件式仪表球阀,40G 和 40 系列

一体式仪表球阀是高压应用的理想选择。可靠、耐用、各种执行机构选购件、流道和手柄。

三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列

三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列

耳轴球阀采用最大流量设计,操作扭矩低、2 通或 3 通流道模式、高达 10,000 psig 的工作压力和 API 641 低排放认证。

三片式工艺/仪表球阀,60系列

三片式工艺/仪表球阀,60系列

仪表球阀有 2 通和 3 通选购件、四分之一圈执行和 API 641 低排放认证。可提供气动和电动执行机构。

中压双关断和排放阀,IPT 系列

中压双关断和排放阀,IPT 系列

中压双关断和排放阀可在高达 20 000 psig 的压力下提供可靠的密封,实现双正向隔离。

中压耳轴球阀,CTB 系列

中压耳轴球阀,CTB 系列

紧凑型世伟洛克® CTB 系列耳轴式球阀具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,并能够在中压应用中实现可靠关断。
中压耳轴球阀,FKB 系列

中压耳轴球阀,FKB 系列

世伟洛克® FKB 系列中压耳轴式球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,因此能够实现可靠关断。
全流量球阀,GB 系列

全流量球阀,GB 系列

这些全流量球阀采用机械锁定端螺钉设计和多功能阀体,可实现双向流动、高流速和耐腐蚀性。

备件和附件

备件和附件

使用专为球阀、四分之一圈旋塞阀的兼容性而设计的优质备件和附件,可确保其性能和使用寿命。

多用途球阀,AFS 系列

多用途球阀,AFS 系列

对于高压、大流量应用(包括氢气和 CNG),可使用涂有 PTFE 涂层的不锈钢球阀。手动执行机构和符合 ISO 5211 标准的气动执行机构。

多用途球阀,SK 系列

多用途球阀,SK 系列

世伟洛克® SK 系列多用途球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,因此能够在压力高达 6000 psig 的应用中实现可靠关断。

旋塞阀

旋塞阀

世伟洛克旋塞阀采用简单、紧凑的设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,并能有效关断前向流量。

球阀和旋塞阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装。
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

请稍候几分钟,不要关闭此页面