text.skipToContent text.skipToNavigation
隔膜密封阀

世伟洛克® 隔膜密封阀

世伟洛克隔膜密封阀通过尽可能地减少截流区,并利用完全可清扫流道便于进行吹扫操作,在实现有效切断流体的同时提高了系统效率。此类阀门具有较长的循环寿命,并有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯 (UHP) 应用的系统要求。

查看隔膜阀

世伟洛克隔膜密封阀有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯应用的需求。其流量系数范围为 0.20 至 13。其完全可清扫流道和耐腐蚀结构使其成为对清洁度要求很高的应用的理想选择。用户可以选择手动、气动和具有锁定机构的选购件。

世伟洛克隔膜密封阀可用于原子层沉积 (ALD)、高流量模块化气体系统、热浸没应用以及需要含氟聚合物组件结构的超高纯应用场合。

  • 用于模块化气体系统的世伟洛克无弹簧隔膜阀易于安装,可直观显示流向,其阀座设计可提高热稳定性
  • 世伟洛克大宗气体隔膜阀提供了强度、灵活性和循环寿命的组合,以支持广泛的超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用
  • 世伟洛克热浸没型隔膜阀可完全置入高温、高纯的环境中,使其成为 ALD 和前驱体输送应用的有力选择
  • 世伟洛克超高纯含氟聚合物隔膜阀为 UHP 化学品分配、去离子水和大宗化学品输送系统提供了强大的解决方案。

是否对隔膜密封阀有疑问?

联系当地专家

隔膜密封阀类别

サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ

サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ

サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブは、原子層蒸着(ALD)/プリカーサー供給アプリケーションなどの高温プロセスに適しています。

备件和附件

备件和附件

浏览优质阀门维护元件,了解隔膜密封阀备件和附件,包括隔膜和密封成套件、阀杆成套件和执行机构成套件。

多阀阀组

多阀阀组

查找带隔膜密封阀的多阀阀组。这些阀组专为实现可靠性能而设计,可提供高纯度和精确的流体控制。

大宗气体隔膜阀,LD 系列

大宗气体隔膜阀,LD 系列

大流量应用大宗气体分配隔膜阀,专为满足超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用需求而设计。

超高純度用フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ、DRPシリーズ

超高純度用フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ、DRPシリーズ

フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブは、流路から障害物を一掃したデザインで応力や流体のコンタミネーションを最小限に抑えると同時に、超高純度薬液システムのパフォーマンスおよび耐久性を最大限に高めます。

超高纯度关断隔膜阀,DP 系列

超高纯度关断隔膜阀,DP 系列

查看超高纯关断隔膜阀,可配备直通型、手动执行、多孔口和集成执行机构的模块化表面安装 (MSM)。

超高纯度高压隔膜阀,DPH 系列

超高纯度高压隔膜阀,DPH 系列

超高纯、高压隔膜阀提供各种尺寸、材料和配置,适用于各种应用。

超高纯度高流量隔膜阀,DF 系列

超高纯度高流量隔膜阀,DF 系列

使用大流量、无弹簧隔膜阀延长循环寿命。无弹簧或螺纹提高了清洁度,全扫流道增强了吹扫效果。

集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、1.125インチ、DEシリーズ

集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、1.125インチ、DEシリーズ

本バルブは、スプリングレス構造を採用し、信頼性およびパフォーマンスの向上を図っています。集積化ガス・システムのオペレーションの効率化に最適です。

高纯度高压隔膜阀,DL 和 DS 系列

高纯度高压隔膜阀,DL 和 DS 系列

了解具有重复关断功能,带全封闭软座阀杆头、标准底部和面板安装功能的高纯高压隔膜阀。

ダイヤフラム・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。