text.skipToContent text.skipToNavigation
Étiquette pour flexible et coupe-flexible

Pièces détachées et accessoires pour flexibles et tubes souples Swagelok®

Les pièces détachées et accessoires pour flexibles et tubes souples Swagelok aident à préparer l’installation et à soutenir les flexibles dans un système, et offrent une protection supplémentaire contre les conditions d’exploitation du système.

Voir des pièces détachées et des accessoires

Swagelok propose tout un choix de pièces détachées et d’accessoires pour les flexibles industriels, afin de s’assurer que ses clients ont accès aux matériaux adaptés à leurs applications et peuvent mener à bien des installations efficaces.

  • Les outils de coupe Swagelok pour flexibles et tubes souples peuvent être utilisés pour couper proprement les flexibles en nylon, en polyéthylène et en caoutchouc, ainsi que les tubes en vinyle ou en PFA, à la longueur souhaitée lors d’un assemblage sur site
  • Les outils à rainurer permettent d’assembler avec efficacité des tubes en nylon ou en polyéthylène.
  • Swagelok propose également des colliers de serrage fiables et réglables ainsi que des étiquettes pour flexibles.
  • Différentes enveloppes et protections – gaines ignifuges, manchons thermiques, blindages, gaines de protection en plastique, acier inoxydable 316, ressorts protecteurs – sont également disponibles pour protéger davantage les flexibles.
  • Notre isolant pour flexible à base d’aérogel de faible conductivité thermique est conçu pour un flexible exploité en continu et dont la température de surface est comprise entre –60°C (–76°F) et 125°C (257°F).

Vous avez des questions sur les accessoires pour flexibles et tubes souples ?

Contacter des spécialistes locaux

软管和柔性卡套管备件及附件类别

刻槽器

刻槽器

使用刻槽器为您的应用高效装配尼龙和聚乙烯卡套管。

软管切割器

软管切割器

查找适用于世伟洛克软管和 PFA 卡套管的耐用软管切割器。探索我们用于精确、高效进行软管切割的高质量工具。

软管夹

软管夹

发现适用于世伟洛克软管和柔性卡套管的优质软管卡箍。浏览我们为稳固连接提供的可靠耐用的备件。

软管盖

软管盖

从各种软管外层中进行选择,以提供额外的保护,免受扭结、磨损、腐蚀、流体极端温度和紫外线的影响。

软管隔热

软管隔热

通过选配软管保温层,将软管内的系统流体保持在所需的温度水平。

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.