text.skipToContent text.skipToNavigation
单向阀

世伟洛克® 超高纯聚合物单向阀(CHP 系列)

世伟洛克 CHP 系列 UHP 含氟聚合物单向阀提供较低的开启压力和再密封压力,其润湿元件符合 SEMI 标准 F57-0301 的超高纯系统元件要求。

索取更多信息

我们的 CHP 系列超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀,旨在尽可能地提高流量,同时减少压降,消除无流量区域,并在热循环中提供出色的防泄漏完整性。

  • 提升阀芯的无 O 型圈设计确保了洁净运行,其轮廓形状减少了湍流并使压降变小
  • 带有榫槽设计的外壳密封在热循环和高压应用中提供了良好的防泄漏完整性
  • 由无污染型 PFA 材料组成的弹簧允许以任何朝向安装阀门。可靠止动可以防止弹簧压缩到压并高度,允许介质在弹簧线圈周围扫过以减少滞留。
  • 在中型阀体尺寸中,固定器的设计是为了尽可能地提高流量和减少压降。在小型阀体尺寸中,固定器的开口阀罩设计可确保提升阀芯保持对齐,并消除了无流动区域。

这些阀门可以以任何朝向安装,并可提供细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接。

规格

工作压力 最高 80 psig (5.5 bar)
介质温度 50 至 185°F(10 至 85°C)
阀体材料
小型阀体 改性 PTFE
中型阀体 PFA
开启压力
小型阀体 小于 1.5 psig (0.11 bar)
中型阀体 小于 0.9 psig (0.07 bar)
再密封压力 最高 0.5 psig (0.04 bar)
流量系数 最高 4.1
端接
类型 细牙螺纹扩口,Nippon Pillar® Super 300
尺寸 小型阀体:1/4 和 3/8 in.;6 和 10 mm
中型阀体:1/2 和 3/4 in.

CHP 系列超高纯聚合物 单向阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

밸브 호스 태그
밸브 및 호스 태그로 유지보수 프로그램을 개선하는 방법

Swagelok 전문가 두 명이 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브에 견고한 태깅 시스템을 적용하여 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중단을 최소화할 수 있는 방법을 어떻게 설명하는지 읽어보십시오.

请稍候几分钟,不要关闭此页面