Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, avec actionneur
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, avec actionneur
Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.
高流量、无弹簧隔膜阀 DF系列
316L VAR 不锈钢阀体; 工作压力可达 300 psig (20.6 bar); 1/4、3/8 和 1/2 in.;10 和 12 mm 端接
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | Afficher le produit |
6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | Afficher le produit |
6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | Afficher le produit |
6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | Afficher le produit |
6LV-DFHFR4-P-O | 316L VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | Afficher le produit |
6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.