カタログ
サーモプラスチック・ホース — ナイロン・ホース — 8R シリーズ ナイロン・ホース
正確な流量調整、高いドレン性や代替燃料の認証が必要な場合は、Swagelok ナイロン製コア・ホースをご利用ください。高いパフォーマンスが必要な場合は、繊維補強材を使用したSwagelok のスムーズボア・タイプのナイロン製コア・ホースをご利用ください。
软管和柔性卡套管 软管组件 批量软管 柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
類似製品
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。