Swagelok® 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)
Swagelok® IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 가지 합금으로 제조되며, 다양한 최종 사용 환경과 최대 60,000 psig(4134 bar)의 중압 및 고압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다.
콘 & 쓰레드 피팅 보기콘 & 쓰레드(C&T) 연결구는 오랜 기간 믿을 수 있는 중압 및 고압 성능을 제공하는 것으로 신뢰 받아 왔습니다. Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 316 스테인리스강, 625 합금, 2507 합금 재질에 1/4인치에서 1 1/2인치 크기로 공급 가능합니다. 또한, 최고 371°C(700°F)의 온도에서 사용할 수 있습니다.
NACE MR0175/ISO 15156 규격을 충족하는 Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅도 진동 방지 연결구 부품으로 공급 가능합니다. 모든 압력 연결구에 올바른 연결 여부를 간단하게 확인할 수 있는 배출공(Weep Hole)이 표준으로 적용됩니다. 달리 명시되지 않은 한, 암나사 중압 및 고압 C&T 피팅, 어댑터, 커플링은 그랜드 및 칼라를 포함한 완전한 구성으로 제공됩니다.
콘 & 쓰레드 피팅에 대한 자세한 정보를 찾고 계십니까?
锥面和螺纹接头类别
콘 & 쓰레드 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性

애플리케이션에 적합한 피팅 찾기
Swagelok® FK 시리즈 튜브 피팅을 사용하여 어떻게 콘 & 쓰레드 피팅에 비해 설치 시간을 획기적으로 단축하고, 재작업으로 이어질 수 있는 사소한 결함을 방지할 수 있는지 보여주는 단계별 비교를 따라 진행해 보십시오.
피팅 비교고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

수소 피팅의 구조
수소 애플리케이션 전용으로 설계된 피팅이 어떤 이유로 연료전지 차량 장비사와 인프라 개발업체가 더 안전하고 신뢰성 높은 연료 시스템을 달성하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.

압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

수소 연료전지 자동차의 구성부품 선정 최적화
수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다. 적합한 부품을 찾으려면 무엇이 필요한지 자세히 알아보십시오.

사례 연구: 해양 석유개발 운영업체
한 해양 오일 플랫폼 운영업체가 어떻게 콘 & 쓰레드에서 FK 시리즈 피팅으로 전환하여 설치 시간을 80%까지 절감할 수 있었는지 알아보십시오.