text.skipToContent text.skipToNavigation

球阀和四分之一圈旋塞阀 — 多用途球阀,AFS 系列 — 2 通直通型

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

球阀和四分之一圈旋塞阀 — 多用途球阀,AFS 系列 — 2 通直通型
AFS 多用途 2 通球阀的流量系数高达 13.8,可满足压缩天然气、氢气以及其他需要高流量和更高压力的一般工业应用的需求。这种阀门操作扭矩小,不需要填料调整,与氢气和压缩天然气 (CNG) 相容,已获得 ECE R110、NGV 3.1 和 NGV 4.6 认可。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-AFSF12 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-AFSF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-AFSF8-LH 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-AFSS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-AFSS12-LH 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-AFSS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-AFSS12MM-LH 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-AFSS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-AFSS16MM 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-AFSS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-AFSS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-AFSS8-LH 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.