波纹管密封阀 — 气动执行机构 — 常闭
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
波纹管密封阀 — 气动执行机构 — 常闭
为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。
波纹管密封阀: B系列
工作压力可达 1000 psig (68.9 bar); 温度达 482°C (900°F); 1/4、3/8、1/2 和 3/4 in.;6、10 和 12 mm 端接; 黄铜、不锈钢和合金 400 材料
波纹管密封阀 BN系列
对大气全金属密封的无填料阀 ; 工作压力可达 500 psig (34.4 bar) ; 温度最高达 93°C (200°F) ; 1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端接
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4BK-1C-K10 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8BK-1C-K10 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-BN8-C-K10 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.