Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Клапан сброса, прямая конфигурация
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Клапан сброса, прямая конфигурация
使用世伟洛克排放和吹扫阀帮助将信号线压力释放到大气中以帮助校准控制设备。
排放阀和清洗阀
工作压力达 10 000 psig (689 bar)。 温度达 850°F (454°C)。316 不锈钢,碳钢或 R-405 合金材料。
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/16 in. | 排放管 | Просмотр изделия |
| SS-BVM2-SH | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/16 in. | 卡套管短管 | Просмотр изделия |
| SS-BVM4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/16 in. | 排放管 | Просмотр изделия |
| SS-BVM4-C3-SH | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/16 in. | 带倒钩的排放管 | Просмотр изделия |
| SS-BVM4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 3/16 in. | 排放管 | Просмотр изделия |
| SS-BVM4-SH | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/16 in. | 排放管 | Просмотр изделия |
| SS-BVM6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/16 in. | 排放管 | Просмотр изделия |
| SS-BVM8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 3/16 in. | 排放管 | Просмотр изделия |
| SS-BVM8-SH | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 3/16 in. | 排放管 | Просмотр изделия |
| SS-BVST4 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | UNF 外螺纹 | 3/16 in. | 排放管 | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。