Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto del Muelle
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto del Muelle
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Proportional Relief Valves, R Series
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.