目录
焊接接头 — 焊接转换接头 — 直通
凭借采用多种合金制成的世伟洛克超高纯度、经过特殊清洁的工业焊接接头,实现永久性连接的强度和可靠性。
焊接接头 超高纯、特殊清洗和工业用
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-MPW-A-8TSW | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 公称管对焊 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
| SS-16-MPW-A-8TSW | 316 不锈钢 | 1 in. | 公称管对焊 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
| SS-8-MPW-A-6TSW | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 公称管对焊 | 3/8 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
| SS-8-MPW-A-8TSW | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 公称管对焊 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
| SS-8-MTW-A-4TSW | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.