目录
焊接接头 — 对焊接头 — 三通
凭借采用多种合金制成的世伟洛克超高纯度、经过特殊清洁的工业焊接接头,实现永久性连接的强度和可靠性。
焊接接头 超高纯、特殊清洗和工业用
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12-ATW-3 | 316L 不锈钢 | 3/4 in. | 自动卡套管对焊 | 3/4 in. | 自动卡套管对焊 | 查看产品 |
| 316L-12MTB7-3 | 316L 不锈钢 | 12 mm | 卡套管对接焊接 | 12 mm | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| 316L-12TB7-3 | 316L 不锈钢 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| 316L-4-ATW-3 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 自动卡套管对焊 | 1/4 in. | 自动卡套管对焊 | 查看产品 |
| 316L-4TB7-3 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| 316L-4TB7-3P | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| 316L-6MTB7-3 | 316L 不锈钢 | 6 mm | 卡套管对接焊接 | 6 mm | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| 316L-6TB7-3 | 316L 不锈钢 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| 316L-8-ATW-3 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 自动卡套管对焊 | 1/2 in. | 自动卡套管对焊 | 查看产品 |
| 316L-8TB7-3 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| 316L-8TB7-3-8-4 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| 316L-8TB7-3P | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。