目录
中压卡套管接头 — 联合接头 — 直通
世伟洛克 FK 系列中压卡套管接头能够在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合提供无泄漏气体密封和抗振动能力。提供采用 316 不锈钢、超级双相 2507 合金或 625 合金材质的卡套管接头。
Swagelok Medium and High Pressure Fittings FK and IPT and Adapters Special Alloy Materials
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12FK0-6 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 3/4 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4FK0-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-6FK0-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-8FK0-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。