目录
中压卡套管接头 — 备件和附件 — 螺母和卡套组件
世伟洛克 FK 系列中压卡套管接头能够在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合提供无泄漏气体密封和抗振动能力。提供采用 316 不锈钢、超级双相 2507 合金或 625 合金材质的卡套管接头。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK-NFSET | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 | - | - | 查看产品 |
| SS-6FK-NFSET | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 | - | - | 查看产品 |
| SS-8FK-NFSET | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 | - | - | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.