世伟洛克® 波纹管密封阀
世伟洛克波纹管密封阀旨在降低泄漏的可能性,其中许多阀门采用无填料设计或焊接密封。在对大气密封非常关键的应用中,此类阀门可提供可靠的无泄漏性能,从而确保操作员的安全并使工艺按预期运行。
查看波纹管阀世伟洛克波纹管密封阀有多种样式和配置可供选择,使用户能找到适用于常规和高纯应用的选项。可选项包括阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封、用于关断或调节功能的阀杆头、各种端接、广泛的流量系数范围以及面板安装或底部安装方式。
- 世伟洛克专业的波纹管密封阀配备千分尺手柄,阀杆位置可实现小至 0.001 in. (0.025 mm) 的增量调节,从而实现精确且可重复的流量设定。
- 用于切换功能的紧凑型世伟洛克波纹管密封阀,可通过手动和弹簧复位或双作用气动执行机构将流体从一条管路切换至另一条管路。
- 高压气动驱动的世伟洛克波纹管密封阀能够可处理较高的工作压力和温度,以满足工艺要求
- 部分世伟洛克波纹管密封阀配备二级密封系统,即使主密封失效,也能防止介质泄漏到大气中,从而提高了阀门的可靠性、通用性和安全性。
在选择波纹管阀方面需要帮助吗?
Catégories de vannes à soufflet

Vannes à soufflet haute pression, série HB
Explorez les vannes à soufflet haute pression à actionnement pneumatique avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l’atmosphère et pression nominale maximale dans les deux sens.

Vannes à soufflet haute pureté, série BN
Découvrez des vannes haute pureté dont les caractéristiques – rétraction complète de la tige, actionnement sans à-coups, chapeau union – prolongent la durée de vie et améliorent la propreté de la vanne.

Vannes à soufflet à usage général, séries B et H
Obtenez un arrêt fiable de l’écoulement d’un fluide avec des vannes à soufflet métallique de précision dotées d’une étanchéité corps-soufflet assurée par un joint ou par soudure et d’embouts de tige pour réguler le débit.
波纹管密封阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
工作压力可达 1000 psig (68.9 bar); 温度达 482°C (900°F); 1/4、3/8、1/2 和 3/4 in.;6、10 和 12 mm 端接; 黄铜、不锈钢和合金 400 材料
测微计式手柄,能进行精确的、可重复的流量设定; 工作压力可达 700 psig (48.2 bar); 温度高达 482°C (900°F); 316 不锈钢结构
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
无填料阀,全金属对大气密封; 工作压力达 3500 psig (241 bar); 温度达 204°C (400°F); VCR® 面密封接头,世伟洛克 (Swagelok®) 卡套管接头和焊接端接. 产品目录
波纹管上面有辅助密封系统, 工作压力可达 2500 psig (172 bar), 温度达 648°C (1200°F), 1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 in.;6、10 和 12 mm 端接, 不锈钢材料
对大气全金属密封的无填料阀 ; 工作压力可达 500 psig (34.4 bar) ; 温度最高达 93°C (200°F) ; 1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端接

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。