Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 12 à 25 mm (3/8 à 1 po)
- –40°C (–40°F) à 121°C (250°F)
- Acier inoxydable 316 ou 316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276
- 340 bar (4035 psig) à 413 bar (6000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 全流量球阀,GB 系列 — 2 通直通型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-16GBF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-8GBS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8GBF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-8GBS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires