金属内管软管 — 柔性金属软管,FM 系列
可提供以下规格的金属内层软管:
- 1/4 至 3/4 in.
- –325°F (–198°C) 至 850°F (454°C)
- 316 不锈钢
- 840 psig (57.8 bar) 至 1736 psig (119 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-FM4SL4PM4-12 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-FM4SL4SL4-36 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM6SL6PM6-18 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-FM4SL4SL4-12 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM4TA4TA4-48 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM4TA4TA4-24 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM6SL6SL6-18 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM6SL6SL6-36 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM4SL4PM4-36 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-FM8SL8PM8-18 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-FM4TA4TA4-36 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM8SL8SL8-18 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM8SL8SL8-48 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM4TA4TA4-12 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM12SL12SL12-18 316L 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时