PTFE 和 PFA 内管软管 — PTFE 内管软管,光滑内孔,T 系列
可提供以下规格的 PTFE 和 PFA 内层软管:
- 1/4 至 3/4 in.(6 至 12 mm)
- –65°F (–53°C) 至 450°F (232°C)
- PTFE
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-12BHT-24 PTFE 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-12BHT-36 PTFE 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-12BHT-48 PTFE 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-12 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-120 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-18 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-24 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-36 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-48 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-6 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-72 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-12 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-24 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-36 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-48 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-72 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-12 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-120 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-18 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-24 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-36 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-60 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-48 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-60 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-60 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-72 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-18 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时