PTFE 波纹内层软管重量轻,灵活性高,在对化学相容性要求较高的系统中提供这一重要特性。PTFE 材料符合 FDA 法规 21CFR 第 177.1550 部分、USP 88 VI 类,是许多卫生应用的关键材料,并且不含 EMEA/410/01 中定义的 TSE、BSE 和 ADI。
C 系列 PTFE 软管具有 300 不锈钢编织层,保护内管不受磨损,对于需要静电消散的应用还可选配碳黑填充 PTFE 内管。
规格
材料 | 内管:波纹 PTFE 强化材料:300 系列 SS 编织层 外层:标准无外层;硅树脂可选 套环:300 系列 SS 套环 端接:316 SS |
公称软管尺寸 | 1/2 至 2 in. |
工作压力 | 最高 1500 psig (103 bar) |
温度范围 | –65 至 450°F(–53 至 230°C) |
端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、槽榫接头、卡套管短管、VCR 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO O 型圈面密封接头、ISO/BSP 平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line 接头 |
N 系列 PTFE 柔性软管采用非金属材料,具有碳黑填充的 PTFE 内管,适用于需要静电消散的应用。在许多应用中,陶瓷缠绕层无需外部保温,而芳族聚酰胺纤维编织层有助于压力控制,同时保持柔性并减轻重量。常用于需要柔韧性、化学相容性和不导电编织层的场合。
规格
材料 | 内管:波纹碳黑填充 PTFE 强化材料:保温缠绕层,芳族聚酸胺纤维编织层 套环:300 系列 SS 端接:316 SS |
公称软管尺寸 | 3/8、1/2、3/4 in. |
工作压力 | 最高 1250 psig (86.1 bar) |
温度范围 | –65 至 450°F(–53 至 230°C) |
端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、槽榫接头、卡套管短管、VCR 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO O 型圈面密封接头、ISO/BSP 平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line 接头 |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

Ресурсы Swagelok специально для вас

3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.