世伟洛克® PTFE 和 PFA 内管软管
世伟洛克 PTFE 和 PFA 内芯软管具有使用寿命长、柔韧性高、耐化学腐蚀性强、抗渗透性强和易于清洁等特点,是在各种一般和特殊应用中控制成本的理想选择。
查看 PTFE 和 PFA 内管软管世伟洛克 PTFE 和 PFA 软管提供光滑内孔、波纹和混合型选购件,以满足不同的清洁度、柔韧性和抗渗透性需求。所有世伟洛克 PTFE 和 PFA 软管均经过压力测试,以确保符合我们严格的质量标准。部分软管可使用碳黑填充内管材料,以实现静电消散。
PTFE 软管可进行热处理或“烧结”,以提高抗渗透性,降低成本和与气体泄漏有关的安全风险。我们提供慢烧结或后烧结选择,其限制气体泄漏的性能大大优于非烧结软管,而且我们的后烧结软管的抗气体渗透性在业内名列前茅。
世伟洛克 PFA 软管的光滑内孔内管和柔韧性使其成为卫生应用的理想选择。光滑的内壁可减少流动限制并提高排水性,从而实现精确度和清洁度。硅胶外层容易清洗,防止细菌堆积,保护不锈钢编织层,防止烧灼,并有助于保持工艺温度。
是否需要帮助选择合适的软管?
PTFE 和 PFA 软管类别
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.
Versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung
Der versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung sorgt für chemische Kompatibilität und Spülbarkeit sowie eine präzise Durchflusskontrolle. Darüber hinaus gibt es statisch ableitfähige Innenschläuche mit Kohlenstoffversatz, FDA-konforme Schläuche oder Schläuche mit ECE R110-Zertifizierung für alternative Kraftstoffe zum Einsatz in Sonderanwendungen. Optional sind auch individuelle Längenausführungen, Schlauchabdeckungen und verschiedene Endanschlüsse erhältlich.