|
316L 不锈钢自动卡套管对焊联合三通,1/4 in. 外径
零部件号:316L-4-ATW-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
三通凭借采用多种合金制成的世伟洛克超高纯度、经过特殊清洁的工业焊接接头,实现永久性连接的强度和可靠性。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
三通
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
316L-4-ATW-3 — 316L 不锈钢自动卡套管对焊联合三通,1/4 in. 外径
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316L 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | 自动卡套管对焊 |
| 接头 2 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 2 类型 | 自动卡套管对焊 |
| 接头 3 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 3 类型 | 自动卡套管对焊 |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12-ATW-3 | Acier inoxydable 316L | 3/4 po | À souder bout à bout en automatique | 3/4 po | À souder bout à bout en automatique | 查看产品 |
| 316L-12MTB7-3 | Acier inoxydable 316L | 12 mm | Tube à souder bout à bout | 12 mm | Tube à souder bout à bout | 查看产品 |
| 316L-12TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | 查看产品 |
| 316L-4TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 查看产品 |
| 316L-4TB7-3P | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 查看产品 |
| 316L-6MTB7-3 | Acier inoxydable 316L | 6 mm | Tube à souder bout à bout | 6 mm | Tube à souder bout à bout | 查看产品 |
| 316L-6TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 查看产品 |
| 316L-8-ATW-3 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | 查看产品 |
| 316L-8TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 查看产品 |
| 316L-8TB7-3-8-4 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| 316L-8TB7-3P | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.