|
316L 스테인리스강 자동 튜브 맞대기 용접 유니온 티, 3/4인치 OD
부품 번호: 316L-12-ATW-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
티다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
카탈로그
티
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
此文件对世伟洛克公司生产用于光伏行业的不锈钢产品进行了规定。此文件必须与产品目录、技术公告及报告一起使用,这样产品信 息才完整。此文件的应用仅限于与介质接触的系统部件。
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
316L-12-ATW-3 — 316L 스테인리스강 자동 튜브 맞대기 용접 유니온 티, 3/4인치 OD
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316L 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 자동 튜브 맞대기 용접 |
| 연결구 2 크기 | 3/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 자동 튜브 맞대기 용접 |
| 연결구 3 크기 | 3/4인치 |
| 연결구 3 종류 | 자동 튜브 맞대기 용접 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12MTB7-3 | 316L 不锈钢 | 12 mm | 卡套管对接焊接 | 12 mm | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
| 316L-12TB7-3 | 316L 不锈钢 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
| 316L-4-ATW-3 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 自动卡套管对焊 | 1/4 in. | 自动卡套管对焊 | 제품 보기 |
| 316L-4TB7-3 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
| 316L-4TB7-3P | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
| 316L-6MTB7-3 | 316L 不锈钢 | 6 mm | 卡套管对接焊接 | 6 mm | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
| 316L-6TB7-3 | 316L 不锈钢 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
| 316L-8-ATW-3 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 自动卡套管对焊 | 1/2 in. | 自动卡套管对焊 | 제품 보기 |
| 316L-8TB7-3 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
| 316L-8TB7-3-8-4 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
| 316L-8TB7-3P | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。