|
螺栓连接塑料夹卡套管支撑成套件,1/4 in. 卡套管尺寸,聚酰胺支撑体
零部件号:304-S1-PA-4T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
螺栓连接塑料夹卡套管支撑件使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
规格
304-S1-PA-4T — 螺栓连接塑料夹卡套管支撑成套件,1/4 in. 卡套管尺寸,聚酰胺支撑体
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 聚酰胺 |
| 五金材料 | 304 不锈钢 |
| 卡套管外径 | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 37060402 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PP-10TM | 聚丙烯 | 10 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-12TM | 聚丙烯 | 12 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-4T | 聚丙烯 | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-6T | 聚丙烯 | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-6TM | 聚丙烯 | 6 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-8TM | 聚丙烯 | 8 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PA-16T | 聚酰胺 | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PA-8T | 聚酰胺 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-10T | 聚丙烯 | 5/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-12T | 聚丙烯 | 3/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-14T | 聚丙烯 | 7/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-16T | 聚丙烯 | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-16TM | 聚丙烯 | 16 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-18TM | 聚丙烯 | 18 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-25TM | 聚丙烯 | 25 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-8T | 聚丙烯 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S5-PP-20T | 聚丙烯 | 1 1/4 英寸 | - | - | 查看产品 |
| 304-S5-PP-24T | 聚丙烯 | 1 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 316-S3-PP-8T | 聚丙烯 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.