text.skipToContent text.skipToNavigation

带阀门的不锈钢仪表快速接头穿板管茎,6 mm 世伟洛克卡套管接头(QC4 系列)

零部件号:SS-QC4-D1-6M0

规格

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 6 mm
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.2 - 与标准或逆流本体连接时
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈材料 碳氟 FKM
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
室温时断开的压力额定值 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
压力温度额定值(连接和断开) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
系列 QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
穿板 DESO 管茎

对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

带阀门的不锈钢仪表快速接头穿板管茎,6 mm 世伟洛克卡套管接头(QC4 系列)

零部件号:SS-QC4-D1-6M0
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

穿板 DESO 管茎
对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。

规格

SS-QC4-D1-6M0 — 带阀门的不锈钢仪表快速接头穿板管茎,6 mm 世伟洛克卡套管接头(QC4 系列)

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 6 mm
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.2 - 与标准或逆流本体连接时
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈材料 碳氟 FKM
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
室温时断开的压力额定值 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
压力温度额定值(连接和断开) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
系列 QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-QC4-D1-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-D1-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC8-D1-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

请稍候几分钟,不要关闭此页面