|
316 Stainless Steel Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 1/2 in. Male NPT
零部件号:SS-6FK0-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
直通世伟洛克 FK 系列中压卡套管接头能够在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合提供无泄漏气体密封和抗振动能力。提供采用 316 不锈钢、超级双相 2507 合金或 625 合金材质的卡套管接头。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
直通
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
规格
SS-6FK0-1-8 — 316 Stainless Steel Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 1/2 in. Male NPT
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 3/8 in. |
| 接头 1 类型 | 世伟洛克® 中压卡套管接头 |
| 接头 2 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 2 类型 | 外螺纹 NPT |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4FK0-1-4MP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹中压锥面和螺纹 | 查看产品 |
| SS-4FK0-1-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6FK0-1-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6FK0-1-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6FK0-7-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8FK0-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。