|
Stainless Steel Bored-Through Ultra-Torr Vacuum Fitting, Male Connector, 1/4 in. Ultra-Torr Fitting x 1/8 in. Male NPT
零部件号:SS-4-UT-1-2BT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
StraightsDelivers vacuum-tight performance with repeatable disassembly, ideal for flexible connections in analytical and high-purity vacuum systems. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
目录
Straights
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
转换接头:KF 转 VCR® 金属垫圈面密封,VCO® O 型圈面密封,NPT,世伟洛克® 卡套管接头和 ultra-torr 真空接头,CF 转 VCR 金属垫圈面密封和世伟洛克卡套管接头
规格
SS-4-UT-1-2BT — Stainless Steel Bored-Through Ultra-Torr Vacuum Fitting, Male Connector, 1/4 in. Ultra-Torr Fitting x 1/8 in. Male NPT
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Bored Through | Yes |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Ultra-Torr® Vacuum Fitting |
| Connection 2 Size | 1/8 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-16-UT-1-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-1-UT-1-2 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-2-UT-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-2-UT-1-2BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-UT-1-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-UT-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-UT-1-4BT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-UT-1-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6-UT-1-4BT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-UT-1-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-UT-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。